Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Wyczyść wszystko

  • Stan magazynowy
  • Nominal of Thread (M)
  • Nominal of Thread (R)
  • Nominal of Thread (G)
  • Nominal of Thread (NPT/NPTF)
  • Length(mm)
  • CAD
  • Screw plugs (metric, imperial)

      • Orifice Set
        • Volume Discount

        SUNCO

        Orifice Set

        A nozzle set with a black oxide coating that is compatible with thread diameters M4 to M8 and nozzle diameters ø0.5 to ø2.0.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        ---------
        Cena (bez VAT) od:
        1.67 €
        Standardowa data wysyłki:
        6 dni robocze
        Konfiguruj
      • Threaded plugs
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        GANTER

        Threaded plugs

        The gaskets in types AC and AA correspond to the gaskets DIN 7603, type A (flat gaskets).
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        FlangedHex Socket8 ~ 48-1 ~ 3/8-8 ~ 16Steel-
        Cena (bez VAT) od:
        0.32 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Threaded plugs, Steel
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        GANTER

        Threaded plugs, Steel

        The dimensions of the threaded plugs GN 749 comply with DIN 908, but deviating from the latter is the elastic sealing ring (rubber). This sealling ring is retained in a radial undercut in the mating face which prevents it from dropping out and in particular it does not extrude when the plug is tightened. The details relating to the permissible opreating pressure are non-binding recommended values and rule out any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        FlangedHex Socket8 ~ 48-1 ~ 3/8--Steel-
        Cena (bez VAT) od:
        1.12 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Hex Socket Head Screwed Plug _SFP
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        NABEYA BI-TECH

        Hex Socket Head Screwed Plug _SFP【1 do 10 szt.】

        Use for compressed spring retention or spring load reduction applications.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        StandardHex Socket12 ~ 36---10 ~ 18SteelBlack Oxide
        Cena (bez VAT) od:
        3.44 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Hex Socket Head Taper Plug, GJ Type
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        GOSHO WORKS

        Hex Socket Head Taper Plug, GJ Type【1 do 500 szt.】

        Taper plug usable in high pressure (high airtightness) conditions developed for reliability.[Features]· The GJ type plug is referred to as a "float type" (JIS type), so when it is screwed into the PT or PS female thread specified in JISB0203, the standard diameter of the taper thread is established near the center of the length (I) so that the large end service is higher than the mounting surface.· Conventionally, a PT plug with a square hole is specified by JIS in place of a hex hole for the GJ type, but recently in order to improve the safety and work efficiency of tightening, hex socket head GJ plugs capable of reliable tightening have come to be used in various quarters.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        StandardHex Socket-1 ~ 3/8--8 ~ 26Stainless Steel ~ SteelNot Provided ~ Tempered Collar
        Cena (bez VAT) od:
        0.80 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Screw Plugs / Standard
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Screw Plugs / Standard

        [Features] There are 3 types: without through hole, with through hole and with seat. [Material] -EN 1.1191 Equiv./EN 1.7220 Equiv.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        ---------
        Cena (bez VAT) od:
        0.04 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Wycena
        Konfiguruj
      • Hex Socket Head Taper Plug (Sink)
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        SUNCO

        Hex Socket Head Taper Plug (Sink)【1 do 1000 szt.】

        Seal by screwing in the female taper pipe screw. At that time the standard diameter is set so that the end is nearly flush with the mounting surface.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        StandardHex Socket-1 ~ 3/8--6 ~ 22Stainless Steel ~ SteelChromate ~ Not Provided
        Cena (bez VAT) od:
        0.38 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Hex Socket Screw Plug With Flange_SFM / SFMS
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        NABEYA BI-TECH

        Hex Socket Screw Plug With Flange_SFM / SFMS

        O-ring included. Since it is a parallel screw, there is no distortion of the female screw side material as when tapered screws are tightened. Appropriate for applications requiring a large amount of mounting/detaching such as with hydraulic equipment, pneumatic equipment, etc.
        Czytaj dalej
        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
        FlangedHex Socket5 ~ 27---6.5 ~ 16SteelBlack Oxide ~ Not Provided
        Cena (bez VAT) od:
        6.26 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • blanking screw, NPQH Series

          FESTO

          blanking screw, NPQH Series

          [Specifications]・Product type: Plug screw・Housing material: Brass・Surface Treatment: Nickel Plating・Pneumatic connection 1: External thread G1/2, G1/4, G1/8, G3/8, M5・Corrosion resistance class (CRC): 3 - High corrosion stress[Features]・Solid-metal brass, chemically nickel-plated・High corrosion and chemical resistance・Highly resistant to temperatures and pressure
          Czytaj dalej
          ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
          -------BrassNickel Plating
          Cena (bez VAT) od:
          0.95 €
          Standardowa data wysyłki:
          3 dni robocze
          Konfiguruj
        • Lock Screw Type 1
          • Volume Discount

          OHKITA

          Lock Screw Type 1

          A set screw for press dies.Standard type.Can be purchased individually.Material = SCM435 (M3 to M12), S45C (M14 and above)Hardness = HRC 45-53 (M3-M10), HRC 34-44 (M12 or more)Surface processing: Black oxide / temper color
          Czytaj dalej
          ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
          StandardHex Socket3 ~ 68---3 ~ 25SteelBlack Oxide
          Cena (bez VAT) od:
          0.28 €
          Standardowa data wysyłki:
          Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
          Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
          Konfiguruj
        • DIN 908 Hex. socket screw plug
          • Volume Discount

          REYHER

          DIN 908 Hex. socket screw plug

          Hexagon socket screw plugs; Screw plugs
          Czytaj dalej
          ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
          Flanged------Brass ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
          Cena (bez VAT) od:
          0.42 €
          Standardowa data wysyłki:
          3 dni robocze
          Konfiguruj
        • Blanking plug, B Series

            FESTO

            Blanking plug, B Series

            [Specifications]・Housing material: Steel・O-ring material: PA, TPE-U(PUR), Stainless steel, NBR[Features]・Aluminium, stainless steel・With sealing ring・Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
            Czytaj dalej
            ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
            -------Steel-
            Cena (bez VAT) od:
            0.89 €
            Standardowa data wysyłki:
            3 dni robocze
            Konfiguruj
          • Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908 (K1130)

              KIPP

              Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908 (K1130)

              [Specifications]・Material: Steel・Surface finish body: galvanised・Form: A・D(mm): 12-55・DIN 908[Features]・For plugging parallel internal threads
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              -------Steel-
              Cena (bez VAT) od:
              0.30 €
              Standardowa data wysyłki:
              4 dni robocze
              Konfiguruj
            • Lock Screw Type 2
              • Volume Discount

              OHKITA

              Lock Screw Type 2

              A set screw for press dies.Overlaying with Type 1 prior to tightening results in a powerful locking force.The hex socket is one size larger than the same diameter Type 1 to enable fastening of Type 1 without removing Type 2.Can be purchased individually.Material = S45CHardness = HRC 34-44Surface processing: Black oxide / temper color
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              StandardHex Socket (Through)12 ~ 68---6 ~ 20SteelBlack Oxide
              Cena (bez VAT) od:
              1.32 €
              Standardowa data wysyłki:
              6 dni robocze
              Konfiguruj
            • DIN 908 Hex. socket screw plug with fine thread
              • Volume Discount

              REYHER

              DIN 908 Hex. socket screw plug with fine thread

              Hexagon socket screw plugs; Screw plugs; Screws with fine thread
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              Flanged------Stainless Steel ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
              Cena (bez VAT) od:
              0.45 €
              Standardowa data wysyłki:
              3 dni robocze
              Konfiguruj
            • Hex Socket Head Taper Plug, Sink Type, B Type
              • ZNIŻKA
              • Volume Discount

              NISSAN SCREW

              Hex Socket Head Taper Plug, Sink Type, B Type【1 do 100 szt.】

              The reference diameter position is closer to the upper surface of the plug than the JIS R thread and becomes flush with the female thread member when tightened. For general hydraulic pressure equipment. Hardness 32 to 42HRC product.
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              StandardHex Socket-1 ~ 3/8--6 ~ 16.5SteelBlack Oxide ~ Chromate
              Cena (bez VAT) od:
              0.48 €
              Cena specjalna
              Standardowa data wysyłki:
              Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
              Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
              Konfiguruj
            • Lock Screw Type 3 Short Type
              • ZNIŻKA
              • Volume Discount

              OHKITA

              Lock Screw Type 3 Short Type

              A set screw for press dies.Using together with Type 1 achieves a synergistic locking effect.Short type (thin).Can be used when the plate is thin.Can be purchased individually.Material = S45CHardness = HRC 34-44Surface processing: Black oxide
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              StandardHex Socket8 ~ 33---6 ~ 8SteelBlack Oxide
              Cena (bez VAT) od:
              1.23 €
              Cena specjalna
              Standardowa data wysyłki:
              Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
              Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
              Konfiguruj
            • DIN 7604 Hex. head screw plugs
              • Volume Discount

              REYHER

              DIN 7604 Hex. head screw plugs

              Hexagon head screw plugs; Screw plugs; Screws with fine thread
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              Flanged------Stainless Steel ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
              Cena (bez VAT) od:
              1.08 €
              Standardowa data wysyłki:
              3 dni robocze
              Konfiguruj
            • PEEK (Polyetheretherketone) Taper Plug
              • Volume Discount

              NIPPON CHEMICAL SCREW

              PEEK (Polyetheretherketone) Taper Plug

              [Shape] Standard[Mount hole shape] Hex hole[Material] PEEK[Surface treatment] None nominal thread designation (R) 1/8 1/4 3/8[Length (mm)] 8 11 12
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              StandardHex Socket-1/8 ~ 3/8--8 ~ 12PlasticNot Provided
              Cena (bez VAT) od:
              3.05 €
              Standardowa data wysyłki:
              6 dni robocze
              Konfiguruj
            • Hex Socket Head Taper Thread Plug (Float)
              • ZNIŻKA
              • Volume Discount
              • Stock

              SUNCO

              Hex Socket Head Taper Thread Plug (Float)【1 do 700 szt.】

              [Material] Steel, stainless steel SUS316L Stainless steel[Surface treatment] chromate, trivalent chromate (trivalent white), nickel plating, bright chromate, black oxide film
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              StandardHex Socket-1 ~ 3/8--7 ~ 24Stainless Steel ~ SteelChromate ~ Not Provided
              Cena (bez VAT) od:
              0.30 €
              Cena specjalna
              Standardowa data wysyłki:
              Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
              Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
              Konfiguruj
            • Flange Hex Socket Head Screwed Plug _SPN-L
              • Volume Discount

              NABEYA BI-TECH

              Flange Hex Socket Head Screwed Plug _SPN-L

              Screw plug with high hydraulic specifications. Metric fine thread and pipe parallel thread are standardized.
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              FlangedHex Socket10 ~ 48-1 ~ 3/8-8 ~ 16SteelChromate
              Cena (bez VAT) od:
              4.60 €
              Standardowa data wysyłki:
              Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
              Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
              Konfiguruj
            • Square Head Taper Plug, SH Type
              • ZNIŻKA
              • Volume Discount

              NISSAN SCREW

              Square Head Taper Plug, SH Type

              It is a tapered tap that can be used as a stopcock, etc. for general piping.
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              Square HeadNo Screw Hole-1 ~ 3/8--8 ~ 20SteelBarrel, Passivation ~ Not Provided
              Cena (bez VAT) od:
              0.60 €
              Cena specjalna
              Standardowa data wysyłki:
              Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
              Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
              Konfiguruj
            • DIN 906 Hex. socket pipe plugs with fine thread
              • Volume Discount

              REYHER

              DIN 906 Hex. socket pipe plugs with fine thread

              Hexagon socket screw plugs; Screw plugs; Screws with fine thread
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              Standard------Brass ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
              Cena (bez VAT) od:
              0.27 €
              Standardowa data wysyłki:
              3 dni robocze
              Konfiguruj
            • DIN 910 Hex. head screw plugs with fine thread
              • ZNIŻKA
              • Volume Discount

              REYHER

              DIN 910 Hex. head screw plugs with fine thread

              Hexagon head screw plugs; Screw plugs; Screws with fine thread
              Czytaj dalej
              ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
              Flanged------Brass ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
              Cena (bez VAT) od:
              0.93 €
              Cena specjalna
              Standardowa data wysyłki:
              Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
              Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
              Konfiguruj
            • Screw plugs hex head with collar DIN 910 (K1131)

                KIPP

                Screw plugs hex head with collar DIN 910 (K1131)

                [Specifications]・Material: Steel・Surface finish body: galvanised・Form: A・DIN 910[Features]・Screw plugs with collar and hexagonal head for plugging holes with parallel threads
                Czytaj dalej
                ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                -------Steel-
                Cena (bez VAT) od:
                0.72 €
                Standardowa data wysyłki:
                4 dni robocze
                Konfiguruj
              • Screw plugs with hexagon socket DIN 906 tapered thread (K1129)

                  KIPP

                  Screw plugs with hexagon socket DIN 906 tapered thread (K1129)

                  [Specifications]・Material: Steel, Stainless Steel・Surface finish body: Bright, galvanised[Features]・For plugging parallel internal threads・DIN 906
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  -------Stainless Steel ~ Steel-
                  Cena (bez VAT) od:
                  0.20 €
                  Standardowa data wysyłki:
                  4 dni robocze
                  Konfiguruj
                • Flange Hex Socket Head Screwed Plug _SPN-H
                  • ZNIŻKA
                  • Volume Discount

                  NABEYA BI-TECH

                  Flange Hex Socket Head Screwed Plug _SPN-H

                  Screw plug with high hydraulic specifications. Metric fine thread and pipe parallel thread are standardized.
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  FlangedHex Socket10 ~ 48-1 ~ 3/8-8 ~ 16SteelChromate
                  Cena (bez VAT) od:
                  6.09 €
                  Cena specjalna
                  Standardowa data wysyłki:
                  Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                  Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                  Konfiguruj
                • Hex Socket Head Taper Plug, Sink Type, DB Type
                  • ZNIŻKA
                  • Volume Discount

                  NISSAN SCREW

                  Hex Socket Head Taper Plug, Sink Type, DB Type

                  Requires no sealant, and becomes flush with the female thread member when tightened. For overseas partner products, hydraulic equipment or automobiles.
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  StandardHex Socket---1/2 ~ 3/86.35 ~ 13.5SteelBlack Oxide
                  Cena (bez VAT) od:
                  0.82 €
                  Cena specjalna
                  Standardowa data wysyłki:
                  Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                  Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                  Konfiguruj
                • GOSHO (GM)
                  • ZNIŻKA
                  • Volume Discount

                  GOSHO WORKS

                  GOSHO (GM)【1 do 500 szt.】

                  [Features]· The GM type plug is a level seal type (flush type) developed by Gosho. When the plug is screwed into PT (pipe taper) female threading specified in JISB0203, a reference diameter is established near the large end face so that its large end face is almost flush with the mounting face.· It recently has become the indispensable primary plug for hydraulic and pneumatic equipment.· It has the advantages of a GM type plug and is a level seal type, so it becomes flush with the embedded and installed main body for a pleasing external appearance and also facilitates miniaturization of machinery· Comes with a tightening interference, which enables substantial tightening, allowing it to withstand great internal pressure.· The plug is subject to cold plastic working for high precision, and is heat processed to allow it to be used under high pressure.
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  StandardHex Socket-1 ~ 3/8--6 ~ 22Stainless Steel ~ SteelBright Chrome Plating ~ Not Provided
                  Cena (bez VAT) od:
                  0.49 €
                  Cena specjalna
                  Standardowa data wysyłki:
                  Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                  Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                  Konfiguruj
                • DIN 910 Hex. head screw plugs
                  • Volume Discount

                  REYHER

                  DIN 910 Hex. head screw plugs

                  Hexagon head screw plugs; Screw plugs
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  Flanged------Brass ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
                  Cena (bez VAT) od:
                  0.78 €
                  Standardowa data wysyłki:
                  3 dni robocze
                  Konfiguruj
                • DIN 3404 Lubricating nipples
                  • Volume Discount

                  REYHER

                  DIN 3404 Lubricating nipples

                  Lubrication nipples; Lubrication nipples, button head
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  Standard------Brass ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
                  Cena (bez VAT) od:
                  2.30 €
                  Standardowa data wysyłki:
                  3 dni robocze
                  Konfiguruj
                • DIN 3405 Lubricating nipples
                  • Volume Discount

                  REYHER

                  DIN 3405 Lubricating nipples

                  [Specifications]・Shape: Standard・Material: Steel・Surface Treatment: Zinc Plating・Nominal diameter(mm): 6, 8[Features]・Lubricating nipples, cupped type・DIN 3405
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  Standard------SteelNickel Plating
                  Cena (bez VAT) od:
                  1.44 €
                  Standardowa data wysyłki:
                  3 dni robocze
                  Konfiguruj
                • DIN 906 Hex. socket pipe plugs
                  • Volume Discount

                  REYHER

                  DIN 906 Hex. socket pipe plugs

                  Hexagon socket screw plugs; Screw plugs
                  Czytaj dalej
                  ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                  Standard------Brass ~ SteelNickel Plating ~ Not Provided
                  Cena (bez VAT) od:
                  0.27 €
                  Standardowa data wysyłki:
                  3 dni robocze
                  Konfiguruj
                • Press-in plugs, Form B, with vent (K0451)

                    KIPP

                    Press-in plugs, Form B, with vent (K0451)

                    [Specifications]・Main material: Thermoplastic・Main colour: Black・D=outside diameter(mm): 30[Features]・Temperature resistant to 100℃・With vent
                    Czytaj dalej
                    ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                    ---------
                    Cena (bez VAT) od:
                    1.33 €
                    Standardowa data wysyłki:
                    4 dni robocze
                    Konfiguruj
                  • Screw plugs with hexagon socket (28021)

                      NORELEM

                      Screw plugs with hexagon socket (28021)

                      · Operating temperature: -20°C to +100°C· Operating pressure up to 70 bar
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      ------12 ~ 25Steel-
                      Cena (bez VAT) od:
                      1.20 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      4 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • Hex Socket Screw Plug With Flange_SFF
                      • ZNIŻKA
                      • Volume Discount

                      NABEYA BI-TECH

                      Hex Socket Screw Plug With Flange_SFF

                      Can be used for high hydraulic pressure applications up to a dynamic pressure of 49 MPa. For increased pressure, improved compactness and safety in hydraulic equipment.
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      FlangedHex Socket--1 ~ 3/8-10 ~ 21SteelBlack Oxide
                      Cena (bez VAT) od:
                      2.99 €
                      Cena specjalna
                      Standardowa data wysyłki:
                      Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                      Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                      Konfiguruj
                    • Hex Socket Head Taper Plug, Float Type, A Type
                      • ZNIŻKA
                      • Volume Discount

                      NISSAN SCREW

                      Hex Socket Head Taper Plug, Float Type, A Type【1 do 1000 szt.】

                      Depending on the position of the reference diameter, there are two types: the sinking type and the floating type. [Features]They are used for sealing in areas such as hydraulic systems, pneumatic systems, pumps and automobiles.
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      StandardHex Socket-1 ~ 3/8--7 ~ 19SteelBarrel, Passivation ~ Black Oxide
                      Cena (bez VAT) od:
                      0.29 €
                      Cena specjalna
                      Standardowa data wysyłki:
                      Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                      Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                      Konfiguruj
                    • Hex Socket Head Taper Thread Plug with Square Head - SH Type
                      • Volume Discount

                      SAKAMURA

                      Hex Socket Head Taper Thread Plug with Square Head - SH Type【40 do 300 szt.】

                      [Material] Steel, stainless steel[Surface treatment] None, chromate plating, bright chromate plating
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      Square HeadNo Screw Hole-1 ~ 1/8--16 ~ 34SteelBright Chrome Plating ~ Chromate
                      Cena (bez VAT) od:
                      89.61 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      15 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • Taper Thread Plug, Sink, NPT (for American Pipes)
                      • Volume Discount

                      SUNCO

                      Taper Thread Plug, Sink, NPT (for American Pipes)

                      [Shape] Standard[Mount hole shape] Hex hole[Material] Stainless steel[Surface treatment] Untreated plug[Type] Sink plug[Sales unit] Discrete (can be purchased single units) nominal thread designation (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2[Length (mm)] 6 7 9 10 12 14
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      StandardHex Socket---1 ~ 3/86 ~ 22Stainless SteelNot Provided
                      Cena (bez VAT) od:
                      6.61 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                      Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                      Konfiguruj
                    • Plug (NPTF (Sink (DB)))
                      • Volume Discount

                      NISSAN SCREW

                      Plug (NPTF (Sink (DB)))【1 do 100 szt.】

                      [Shape] Standard[Mount hole shape] Hex hole[Material] Alloy steel for structures[Surface treatment] Black oxide film plug[Type] Sink plug nominal thread designation (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2[Length] ±0.4 (mm) 6.35 10.3 13.5[Sales unit] Discrete (can be purchased single units)
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      StandardHex Socket---1/2 ~ 3/86.35 ~ 13.5Steel-
                      Cena (bez VAT) od:
                      0.62 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      6 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • GOSHO Plug (GPF)
                      • ZNIŻKA
                      • Volume Discount

                      GOSHO WORKS

                      GOSHO Plug (GPF)

                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      FlangedHex Socket--1 ~ 3/8-8 ~ 20Steel-
                      Cena (bez VAT) od:
                      3.02 €
                      Cena specjalna
                      Standardowa data wysyłki:
                      Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
                      Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
                      Konfiguruj
                    • DIN 909 Hex. head screw plugs
                      • Volume Discount

                      REYHER

                      DIN 909 Hex. head screw plugs

                      Hexagon head screw plugs; Screw plugs
                      Czytaj dalej
                      ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                      Standard------SteelNot Provided
                      Cena (bez VAT) od:
                      1.44 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      3 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • Screw plug, A-EXSH

                        PHOENIX CONTACT

                        Screw plug, A-EXSH

                        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                        ---------
                        Cena (bez VAT) od:
                        7.02 €
                        Standardowa data wysyłki:
                        7 dni robocze
                        Konfiguruj
                      • Sealing rings, Hygienic Design
                        • Volume Discount

                        GANTER

                        Sealing rings, Hygienic Design

                        [Specifications]・Product type: Sealing rings・Material: EPDM. Ethylene propylene diene rubber, HNBR. Hydrogenated acrylonitrile butadiene rubber・d1: 11-36mm・d2: 7-32mm[Features]・Components with cylindrical mounting surfaces which are installed inhygiene areas can be sealed and mounted without dead spaces using GN 7600 sealing rings
                        Czytaj dalej
                        ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                        ---------
                        Cena (bez VAT) od:
                        1.60 €
                        Standardowa data wysyłki:
                        7 dni robocze
                        Konfiguruj
                      • Press-in plugs, Form C, with vent and air filter (K0451)

                          KIPP

                          Press-in plugs, Form C, with vent and air filter (K0451)

                          [Specifications]・Main material: Thermoplastic・Main colour: Black・D=outside diameter(mm): 30[Features]・Temperature resistant to 100℃・With vent and air filter
                          Czytaj dalej
                          ShapeMounting Hole ShapeNominal of Thread (M)Nominal of Thread (R)Nominal of Thread (G)Nominal of Thread (NPT/NPTF)Length(mm)MaterialSurface Treatment
                          ---------
                          Cena (bez VAT) od:
                          1.54 €
                          Standardowa data wysyłki:
                          4 dni robocze
                          Konfiguruj

                        Kategorie związane z Screw plugs (metric, imperial)