Rejestracja

Bearing Covers, Seals

    • DICHTOMATIK Oil seal BA Series / Width 4-16mm / NBR (Perbunan)
      • Rekomendowane

      DICHTOMATIK

      DICHTOMATIK Oil seal BA Series / Width 4-16mm / NBR (Perbunan)

      [Specifications]・Internal diameter(mm): 6-280・Outer diameter(mm): 16-320・Width(mm): 4-16・Material: NBR (Perbunan)
      Czytaj dalej
      Cena (bez VAT) od:
      1.17 €
      Standardowa data wysyłki:
      4 dni robocze
      Konfiguruj
    • Oil seal  BASL Series / NBR (Perbunan) / Rubber coating / Internal diameter 10~210mm / Outer diameter 19~250mm
      • Rekomendowane

      DICHTOMATIK

      Oil seal BASL Series / NBR (Perbunan) / Rubber coating / Internal diameter 10~210mm / Outer diameter 19~250mm

      [Specifications]・Material: NBR (Perbunan)・Version: Rubber coating・Up to 0.5 bar max.・Internal diameter(mm): 10~210・Outer diameter(mm): 19~250・Width(mm): 4~16
      Czytaj dalej
      Cena (bez VAT) od:
      1.47 €
      Standardowa data wysyłki:
      4 dni robocze
      Konfiguruj
    • NILOS Ring AV
      • Volume Discount

      NILOS RING

      NILOS Ring AV

      [Specifications]・Type: NILOS ring・Outside diameter D(mm): 10.5-335・Internal diameter d(mm): 8-240・Engineering material: Zinc-plated special strip steelNILOS-Rings for Double Row Self Aligning Ball Bearings, AV series.
      Czytaj dalej
      Cena (bez VAT) od:
      1.09 €
      Standardowa data wysyłki:
      4 dni robocze
      Konfiguruj
    • Labyrinth Ring

        SKF

        Labyrinth Ring

        [Specifications]・Material: metal/VMQ[Features]・Good protection from contamination・Keep the lubricant in the housing・Part of the three barrier solution・Cost-effective
        Czytaj dalej
        Cena (bez VAT) od:
        87.17 €
        Standardowa data wysyłki:
        17 dni robocze
        Konfiguruj
      • Sealing rings G, NBR elastomer, single lip
        • ZNIŻKA
        • Volume Discount

        INA

        Sealing rings G, NBR elastomer, single lip

        [Specifications]・Inner Diameter(mm): 8-70・Outer Diameter(mm): 12-78・Width(mm): 3, 4, 5[Features]・These sealing rings are of a single lip design・Are used as contact type sealing elements for sealing of the bearing position in the adjacent construction・Are also suitable as wipers where purely axial motion is present・They protect the bearings against contamination, spray water and the loss of grease・Are resistant to undoped lubricants with a mineral oil base
        Czytaj dalej
        Cena (bez VAT) od:
        2.10 €
        Cena specjalna
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • NILOS Ring JV
        • Volume Discount

        NILOS RING

        NILOS Ring JV

        [Specifications]・Type: NILOS ring・Outside diameter D(mm): 22-360・Internal diameter d(mm): 10.2-295・Engineering material: Zinc-plated special strip steelNILOS-Rings for double row self aligning roller bearings, JV series.
        Czytaj dalej
        Cena (bez VAT) od:
        1.02 €
        Standardowa data wysyłki:
        4 dni robocze
        Konfiguruj
      • Shaft Seal, FKM, DIN 3760
        • Volume Discount

        DICHTOMATIK

        Shaft Seal, FKM, DIN 3760

        [Specifications]・Internal diameter(mm): 6-440・Outer diameter(mm): 16-480・DIN 3760・Material: FKM
        Czytaj dalej
        Cena (bez VAT) od:
        3.58 €
        Standardowa data wysyłki:
        7 dni robocze
        Konfiguruj
      • Simmerring, 72NBR902
        • Volume Discount

        FREUDENBERG

        Simmerring, 72NBR902

        [Specifications]・Material: NBR, FKM・Internal diameter(mm): 5-480・External diameter(mm): 16-520
        Czytaj dalej
        Cena (bez VAT) od:
        5.00 €
        Standardowa data wysyłki:
        7 dni robocze
        Konfiguruj
      • SKF Felt Strips

          SKF

          SKF Felt Strips

          [Specifications]・Shaft tolerance class: h9Felt strips, and their high-temperature variants made of aluminium borosilicate, provide a simple and effective sealing solution.[Features]・They accommodate relatively high shaft speeds, because a small gap forms between the felt strip and the shaft, transforming the seal into a non-contact, gap-type seal・Felt strips should be cut to the correct length and soaked in hot oil prior to being installed・Cost-effective・Suitable for relatively high shaft speeds
          Czytaj dalej
          Cena (bez VAT) od:
          0.35 €
          Standardowa data wysyłki:
          5 dni robocze
          Konfiguruj
        • Labyrinth Seal / Steel, Silicone / TS Series

            SKF

            Labyrinth Seal / Steel, Silicone / TS Series

            [Specifications]・Material: steel/siliconeHousing seals are the first barrier against contamination.[Features]・Good protection from contamination・Keep the lubricant in the housing・Part of the three barrier solution・Cost-effective
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            161.38 €
            Standardowa data wysyłki:
            12 dni robocze
            Konfiguruj
          • Bearing Covers / Standard / With Seal
            • Volume Discount

            MISUMI

            Bearing Covers / Standard / With Seal

            [Features] Can be used as an outer ring holder for bearings or dust and waterproof.
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            19.97 €
            Standardowa data wysyłki:
            5 dni robocze
            Konfiguruj
          • Seal for Needle Roller Bearing
            • Volume Discount

            IKO

            Seal for Needle Roller Bearing

            [Features]· Seal with a low sectional height that consists of a steel ring and special synthetic rubber.[Applications]· Prevents grease leakages and the penetration of foreign particles
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            6.35 €
            Standardowa data wysyłki:
            6 dni robocze
            Konfiguruj
          • NILOS Spacer Ring A
            • Volume Discount

            NILOS RING

            NILOS Spacer Ring A

            [Specifications]・Type: NILOS spacer ring・Outside diameter D(mm): 30-122・Internal diameter d(mm): 20-100・Engineering material: Zinc die-castingNILOS-Spacer-Rings type A.[Features]・When using locking rings, the type of design with NILOS-Spacer-Rings is especially recommended when installing NILOS-Rings・NILOS-Spacer-Rings are matched for optimum clamping by means of Seeger L-rings to compensate for axial play・trouble-free installation・The material is a form of die-cast zinc. The usable temperature range under heavy loading is 100 °C max
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            1.74 €
            Standardowa data wysyłki:
            4 dni robocze
            Konfiguruj
          • Shaft Seal, NBR, DIN 3760
            • Volume Discount

            DICHTOMATIK

            Shaft Seal, NBR, DIN 3760

            [Specifications]・Internal diameter(mm): 4-480・Outer diameter(mm): 8-530・DIN 3760・Material: NBR
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            0.92 €
            Standardowa data wysyłki:
            7 dni robocze
            Konfiguruj
          • Piston Seal, 72NBR708, KDN
            • Volume Discount

            FREUDENBERG

            Piston Seal, 72NBR708, KDN

            [Specifications]・Material: NBR・Internal diameter(mm): 5.1~113.3・External diameter(mm): 12~125
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            11.97 €
            Standardowa data wysyłki:
            7 dni robocze
            Konfiguruj
          • NILOS Ring LSTO
            • Volume Discount

            NILOS RING

            NILOS Ring LSTO

            [Specifications]・Type: NILOS ring・Outside diameter D(mm): 28-140・Internal diameter d(mm): 10-80・Engineering material: Zinc-plated special strip steelFrictional losses and heating up of the bearing are insignificantly small, while the leakage of lubricant and the penetration of dirt are prevented. NILOS-Rings of type LSTO are non-contact, greasefilled labyrinth seals that are elements ready for installation for the relevant shaft and casing diameters.
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            4.77 €
            Standardowa data wysyłki:
            4 dni robocze
            Konfiguruj
          • NILOS Ring ZJV
            • Volume Discount

            NILOS RING

            NILOS Ring ZJV

            [Specifications]・Type: NILOS ring・Outside diameter D(mm): 28-125・Internal diameter d(mm): 13.7-79.5・Engineering material: Zinc-plated special strip steelNILOS-Rings for Single Row Deep Groove Ball Bearings, ZJV series.
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            1.08 €
            Standardowa data wysyłki:
            4 dni robocze
            Konfiguruj
          • Axial Seal, FKM / Metal
            • Volume Discount

            DICHTOMATIK

            Axial Seal, FKM / Metal

            [Specifications]・Material: FKM・Internal diameter(mm): 30~100・Outer diameter(mm): 47~120
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            15.97 €
            Standardowa data wysyłki:
            12 dni robocze
            Konfiguruj
          • Grease Seal Rings
            • Volume Discount

            MISUMI

            Grease Seal Rings

            This is a ring that prevents grease from being scattered. It is recommended to use it at a rotation speed of 5,000 rpm or less.
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            4.03 €
            Standardowa data wysyłki:
            10 dni robocze
            Konfiguruj
          • Labyrinth Seal, split
            • Volume Discount

            FAG

            Labyrinth Seal, split

            [Specifications]・Inner Diameter(mm): 184.3~274.4Labyrinth seal, split.
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            624.25 €
            Standardowa data wysyłki:
            4 dni robocze
            Konfiguruj
          • Airzet Piston Seal, 75FKM230553
            • Volume Discount

            FREUDENBERG

            Airzet Piston Seal, 75FKM230553

            [Specifications]・Material: FKM・Internal diameter(mm): 13~110・External diameter(mm): 20~125
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            20.75 €
            Standardowa data wysyłki:
            17 dni robocze
            Konfiguruj
          • Wiper, with Metal Sheet, 94AU925
            • Volume Discount

            FREUDENBERG

            Wiper, with Metal Sheet, 94AU925

            [Specifications]・Material: 94AU925・Internal diameter(mm): 12~200・External diameter(mm): 20~220
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            11.42 €
            Standardowa data wysyłki:
            7 dni robocze
            Konfiguruj
          • Sealing rings SD, polyamide and PU elastomer, double lip
            • Volume Discount

            INA

            Sealing rings SD, polyamide and PU elastomer, double lip

            [Specifications]・Inner Diameter(mm): 7.9-49.42・Outer Diameter(mm): 15.56-62.6・Width(mm): 3, 4, 5[Features]・These sealing rings are of a double lip design・Are used as contact type sealing elements for sealing of the bearing position in the adjacent construction・Are also suitable as wipers where purely axial motion is present・They protect the bearings against contamination, spray water and the loss of grease・Are resistant to undoped lubricants with a mineral oil base
            Czytaj dalej
            Cena (bez VAT) od:
            2.17 €
            Standardowa data wysyłki:
            3 dni robocze
            Konfiguruj
          • V-ring  A Series / Internal diameter 2.5~337mm

              DICHTOMATIK

              V-ring A Series / Internal diameter 2.5~337mm

              [Specifications]・Internal diameter(mm): 2.5~337・Width(mm): 2.1~14.3
              Czytaj dalej
              Cena (bez VAT) od:
              0.30 €
              Standardowa data wysyłki:
              4 dni robocze
              Konfiguruj
            • NILOS Ring ZAV
              • Volume Discount

              NILOS RING

              NILOS Ring ZAV

              [Specifications]・Type: NILOS ring・Outside diameter D(mm): 17.8-110.5・Internal diameter d(mm): 6-65・Engineering material: Chromium-nickel, Zinc-plated special strip steelNILOS-Rings for Single Row Deep Groove Ball Bearings, ZAV series.
              Czytaj dalej
              Cena (bez VAT) od:
              1.09 €
              Standardowa data wysyłki:
              4 dni robocze
              Konfiguruj
            • Housing Seal

                SKF

                Housing Seal

                [Specifications]・Material: HNBR, elastomer/ thermoplastic, metal/VMQ[Features]・These seals provide low friction, effective sealing against many contaminants, and accommodate axial displacement of the shaft・In highly contaminated environments, they can serve as the first barrier in a three-barrier sealing solution・The combination of housing seals, the grease fill in the housing, and a bearing with integral seals can have a significant impact on bearing service life
                Czytaj dalej
                Cena (bez VAT) od:
                18.67 €
                Standardowa data wysyłki:
                12 dni robocze
                Konfiguruj
              • Shaft Seal, HMSA10, FKM
                • Volume Discount

                SKF

                Shaft Seal, HMSA10, FKM

                [Specifications]・Internal diameter(mm): 35・Outer diameter(mm): 55・Width(mm): 8・Material: FKMShaft seals for general industrial applications with auxiliary lip, fluoro rubber.
                Czytaj dalej
                Cena (bez VAT) od:
                6.20 €
                Standardowa data wysyłki:
                4 dni robocze
                Konfiguruj
              • Simmerring, 75FKM585
                • Volume Discount

                FREUDENBERG

                Simmerring, 75FKM585

                [Specifications]・Material: FKM・Internal diameter(mm): 10-420・External diameter(mm): 19-460
                Czytaj dalej
                Cena (bez VAT) od:
                12.12 €
                Standardowa data wysyłki:
                7 dni robocze
                Konfiguruj
              • Sealing rings GR, NBR elastomer, single lip, external steel reinforcement
                • Volume Discount

                INA

                Sealing rings GR, NBR elastomer, single lip, external steel reinforcement

                [Specifications]・Inner Diameter(mm): 3.55~49.2・Outer Diameter(mm): 8.07~62.11Single lip sealing rings GR are suitable for shaft diameters up to 7 mm as standard and have external steel reinforcement for stiffening purposes.
                Czytaj dalej
                Cena (bez VAT) od:
                3.63 €
                Standardowa data wysyłki:
                3 dni robocze
                Konfiguruj
              • Bearing Covers, Seals  BASL Series

                  DICHTOMATIK

                  Bearing Covers, Seals BASL Series

                  [Specifications]・Material: NBR (Perbunan)・Version: Rubber coating・Pressure resistance: Up to 0.5 bar max.・Internal diameter(mm): 8~280・Outer diameter(mm): 22~310
                  Czytaj dalej
                  Cena (bez VAT) od:
                  3.42 €
                  Standardowa data wysyłki:
                  4 dni robocze
                  Konfiguruj
                • SKF Four-Lip Seal for Pedestal Bearing Housing

                    SKF

                    SKF Four-Lip Seal for Pedestal Bearing Housing

                    [Specifications]・Engineering material: thermoplastic elastomer・eClass code: 23-05-17-90SKF housing seals are the first barrier against contamination. The four-lip seals replace the former double-lip seals. The four-lip seals are more effective than the double-lip and generate less friction, which enables higher shaft speeds. For highly contaminated environments, SKF recommends the three-barrier solution. This cost-effective sealing solution can have a significant impact on bearing service life as contaminants have to pass through three barriers to reach the bearing. [Features]・Good protection from contamination・Keep the lubricant in the housing・Part of three barrier solution
                    Czytaj dalej
                    Cena (bez VAT) od:
                    11.91 €
                    Standardowa data wysyłki:
                    5 dni robocze
                    Konfiguruj
                  • SKF End Cover for Pillow Block Unit

                      SKF

                      SKF End Cover for Pillow Block Unit

                      [Specifications]・Engineering material: Nitrile rubber/Steel・eClass code: 23-05-17-90End covers can be used at the end of shafts instead of seals. These end covers are made of polypropylene and designed for SNL bearing housings in sizes 05 to 32. They have good resistance to most chemicals and can withstand operating temperatures up to 110 °C (230 °F). End covers are easy to install and cost-effective accessories.[Features]・Good chemical resistance・Designed for temperatures up to 110 °C (230 °F)・Easy to install・Cost-effective
                      Czytaj dalej
                      Cena (bez VAT) od:
                      5.23 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      5 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • KASK, Bearing End Cap for Housing Units
                      • Volume Discount

                      INA

                      KASK, Bearing End Cap for Housing Units

                      [Specifications]・Outer Diameter(mm): 47.8~111.1The caps are suitable for temperatures from –20 °C to +80 ℃. They protect against injury due to rotating shafts and also protect the bearings against contamination.The housings correspond predominantly to DIN 626-2 and IS0 3228.
                      Czytaj dalej
                      Cena (bez VAT) od:
                      2.50 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      3 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • Shaft Seal, HMS5, FKM
                      • Volume Discount

                      SKF

                      Shaft Seal, HMS5, FKM

                      [Specifications]・Internal diameter(mm): 100・Outer diameter(mm): 120・eClass code: 23-07-08-01Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. HMS5 seals are designed with a rubber outside diameter. They have a conventional sealing lip made of elastomer with a garter spring to maintain the right radial load.[Features]・High pumping rate・With garter spring・Accommodate misalignment
                      Czytaj dalej
                      Cena (bez VAT) od:
                      27.50 €
                      Standardowa data wysyłki:
                      17 dni robocze
                      Konfiguruj
                    • V-ring-sealing Set

                        SKF

                        V-ring-sealing Set

                        [Specifications]・Material: Steel plate/NBR・eClass code: 23-05-17-90V-ring seals consist of a V-ring and a sheet steel sealing washer with a vulcanized rubber lip. The rubber lip fits into the seal groove in the housing. The washer is protected against corrosion. The seals are used to protect bearings from contamination or as secondary seals to protect primary seals in highly contaminated environments. They are a cost-effective and easy to install contaminant barrier for all kind of shafts. They are available in nitrile rubber. [Features]・Easy to install・Many variants・Cost-effective
                        Czytaj dalej
                        Cena (bez VAT) od:
                        21.78 €
                        Standardowa data wysyłki:
                        12 dni robocze
                        Konfiguruj
                      • Guide Band, PTFE-bronze, MT26
                        • Volume Discount

                        FREUDENBERG

                        Guide Band, PTFE-bronze, MT26

                        [Specifications]・Material: PTFE-bronze・Groove length(mm): 9.7・Width(mm): 9.6
                        Czytaj dalej
                        Cena (bez VAT) od:
                        327.55 €
                        Standardowa data wysyłki:
                        12 dni robocze
                        Konfiguruj
                      • Guide Band, PTFE-carbon, Material 177025
                        • Volume Discount

                        FREUDENBERG

                        Guide Band, PTFE-carbon, Material 177025

                        [Specifications]・Material: PTFE-coal・Groove length(mm): 8.2・Width(mm): 8
                        Czytaj dalej
                        Cena (bez VAT) od:
                        35.32 €
                        Standardowa data wysyłki:
                        17 dni robocze
                        Konfiguruj
                      • Simmerring, 75FKM595
                        • Volume Discount

                        FREUDENBERG

                        Simmerring, 75FKM595

                        [Specifications]・Material: FKM・Internal diameter(mm): 10~390・External diameter(mm): 22~430
                        Czytaj dalej
                        Cena (bez VAT) od:
                        13.28 €
                        Standardowa data wysyłki:
                        7 dni robocze
                        Konfiguruj
                      • Oil seal BABSL Series / NBR (Perbunan) / Rubber coating / Internal diameter 45mm / Outer diameter 62mm

                          DICHTOMATIK

                          Oil seal BABSL Series / NBR (Perbunan) / Rubber coating / Internal diameter 45mm / Outer diameter 62mm

                          [Specifications]・Material: NBR (Perbunan)・Version: Rubber coating・Up to 10 bar max.・Internal diameter(mm): 45・Outer diameter(mm): 62
                          Czytaj dalej
                          Cena (bez VAT) od:
                          6.82 €
                          Standardowa data wysyłki:
                          4 dni robocze
                          Konfiguruj
                        • Oil seal VIT Series / FKM (Viton) / Rubber coating / Internal diameter 6~130mm / Outer diameter 16~160mm

                            DICHTOMATIK

                            Oil seal VIT Series / FKM (Viton) / Rubber coating / Internal diameter 6~130mm / Outer diameter 16~160mm

                            [Specifications]・Material: FKM (Viton)・Version: Rubber coating・Up to 0.5 bar max.・Internal diameter(mm): 6~130・Outer diameter(mm): 16~160
                            Czytaj dalej
                            Cena (bez VAT) od:
                            2.90 €
                            Standardowa data wysyłki:
                            4 dni robocze
                            Konfiguruj
                          • SKF Felt Seal for Pedestal Bearing Housing

                              SKF

                              SKF Felt Seal for Pedestal Bearing Housing

                              [Specifications]・Shaft tolerance class: h9[Features]・Felt seals provide a simple and effective sealing solution・They accommodate relatively high shaft speeds, because a small gap forms between the felt and shaft, transforming the seal into a non-contact, gap-type seal・Felt seals do not limit axial movements of the shaft・Easy to install・Cost-effective・Suitable for relatively high shaft speeds
                              Czytaj dalej
                              Cena (bez VAT) od:
                              15.34 €
                              Standardowa data wysyłki:
                              5 dni robocze
                              Konfiguruj
                            • SKF V-Ring Seal for Pedestal Bearing Housing

                                SKF

                                SKF V-Ring Seal for Pedestal Bearing Housing

                                [Specifications]・Engineering material: Nitrile rubber/Steel・eClass code: 23-05-17-90V-ring seals consist of a V-ring and a sheet steel sealing washer with a vulcanized rubber lip. The rubber lip fits into the seal groove in the housing. The washer is protected against corrosion. The seals are used to protect bearings from contamination or as secondary seals to protect primary seals in highly contaminated environments. They are a cost-effective and easy to install contaminant barrier for all kind of shafts. They are available in nitrile rubber. [Features]・Easy to install・Many variants・Cost-effective
                                Czytaj dalej
                                Cena (bez VAT) od:
                                19.86 €
                                Standardowa data wysyłki:
                                5 dni robocze
                                Konfiguruj
                              • NILOS Ring AVH
                                • Volume Discount

                                NILOS RING

                                NILOS Ring AVH

                                [Specifications]・Type: NILOS ring・Outside diameter D(mm): 30-172・Internal diameter d(mm): 12-100・Engineering material: Zinc-plated special strip steelNILOS-Rings for Single Row Angular Contact Ball Bearings, AVH series.
                                Czytaj dalej
                                Cena (bez VAT) od:
                                1.20 €
                                Standardowa data wysyłki:
                                4 dni robocze
                                Konfiguruj
                              • NILOS Spacer Ring J
                                • Volume Discount

                                NILOS RING

                                NILOS Spacer Ring J

                                [Specifications]・Type: NILOS spacer ring・Outside diameter D(mm): 42-100・Internal diameter d(mm): 29-77・Engineering material: Zinc die-castingNILOS-Spacer-Rings type J.[Features]・When using locking rings, the type of design with NILOS-Spacer-Rings is especially recommended when installing NILOS-Rings・NILOS-Spacer-Rings are matched for optimum clamping by means of Seeger L-rings to compensate for axial play・Trouble-free installation・The material is a form of die-cast zinc. The usable temperature range under heavy loading is 100 °C max
                                Czytaj dalej
                                Cena (bez VAT) od:
                                2.06 €
                                Standardowa data wysyłki:
                                4 dni robocze
                                Konfiguruj
                              • Shaft Seal, CRWH1, NBR

                                  SKF

                                  Shaft Seal, CRWH1, NBR

                                  [Specifications]・Internal diameter(mm): 69.85・Outer diameter(mm): 98.45・eClass code: 23-07-08-01Radial shaft seals are used between rotating and stationary machine components, or between components in relative motion. CRWH1 seals are designed with a double metal case, an SKF WAVE lip made of elastomer with a higher pumping rate to reduce heat generation, and a garter spring to optimize sealing against the shaft. Most of the seals feature the SKF Bore Tite coating on the outside diameter that helps fill small imperfections in the housing bore.[Features]・For oil or grease・With garter spring・WAVE lip creates higher pumping rate・WAVE lip has less friction between shaft and lip・WAVE lip has a lower temperature at the contact point
                                  Czytaj dalej
                                  Cena (bez VAT) od:
                                  14.37 €
                                  Standardowa data wysyłki:
                                  17 dni robocze
                                  Konfiguruj