Rejestracja
Warunki filtrowania

Machine Tool Stylus M4 Ruby Ball, Stainless Steel Stem

Machine Tool Stylus M4 Ruby Ball, Stainless Steel Stem

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Powiązane

    Ball Diameter

    (mm)

    Description Protocol System

    ITP Code No.

    Length

    (mm)

    Qmark Code No.

    Renishaw Code No.

    Shaft Diameter

    (mm)

    Stem Diameter

    (inch)

    Mass

    (g)

    Effective Measurement Length

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    2
    01-M4-R2-L19,2-ML9-SS1,4-BS7-components hard soldered
    TI M4 020 07 020
    19.2
    TM4-2020-S
    A-5000-7547
    1.4
    1.4
    2.2
    9
    1 szt.
    3
    01-M4-R3-L18,5-ML13-SS3-2-BS7-components hard soldered
    TI M4 030 07 020
    18.5
    TM4-3020-S
    A-5000-7549
    3
    3
    2
    13
    1 szt.
    1
    01-M4-R1-L19,5-ML5-SS0.7-BS7-components hard soldered
    -
    19.5
    -
    A-5000-7545
    0.7
    0.7
    2.5
    5
    1 szt.
    4
    01-M4-R4-L18-ML13,7-SS3-BS7-components hard soldered
    -
    18
    -
    A-5000-7551
    3
    3
    2.1
    13.7
    1 szt.
    5
    01-M4-R5-L100-ML83-SS4,5-BS7-components hard soldered
    -
    100
    -
    A-5000-7522
    4.5
    4.5
    12.3
    83.5
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    45.71 €
    ( 54.39 € )
    60 dni robocze
    41.09 €
    ( 48.90 € )
    60 dni robocze
    52.82 €
    ( 62.86 € )
    5 dni robocze
    41.09 €
    ( 48.90 € )
    5 dni robocze
    71.76 €
    ( 85.39 € )
    60 dni robocze