Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Slot width(mm)
  • A(mm)
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Thread
  • E1/E2(mm)
  • G=Thread
  • K(mm)
  • L=Length(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

T-slot bolts DIN 787 (07040) (07040-0640)

Numer części:

07040-0640
Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    07040-0640

    Slot width

    (mm)

    A

    (mm)

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Thread

    E1/E2

    (mm)

    G=Thread

    K

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    6
    5.7
    28
    M6
    10
    M6
    4
    40
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    6.64 €
    ( 7.90 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Rapid assembly for slot dimensions of 6 mm to 42 mm

    · Rolled thread (increased strength)