Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Slot width(mm)
  • A(mm)
  • B=Thread length(mm)
  • D1=Thread
  • E1/E2(mm)
  • G=Thread
  • K(mm)
  • L=Length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    T-slot bolts DIN 787, 12.9 (K0699) (K0699.118250)

    Numer części:

    K0699.118250
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K0699.118250

    Slot width

    (mm)

    A

    (mm)

    B=Thread length

    (mm)

    D1=Thread

    E1/E2

    (mm)

    G=Thread

    K

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    18
    17.7
    150
    M16
    28
    M16
    10
    250
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    18.78 €
    ( 22.35 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Rapid assembly for slot dimensions of 6 mm to 42 mm

    · Rolled thread (increased strength)