Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Main material
  • Surface finish body
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • D2=Fitting bore
  • D3=Thread
  • D4=Outside diameter(mm)
  • drill Ø D1(mm)
  • H=Height(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Ratchet elements, Form H with external toothing (K1446) (K1446.182338)

    Numer części:

    K1446.182338
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    K1446.182338

    Main material

    Surface finish body

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    D2=Fitting bore

    D3=Thread

    D4=Outside diameter

    (mm)

    drill Ø D1

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    No. of teeth

    Minimalna wielkość zamówienia
    Stainless steel
    bright
    12
    12
    3H8
    M3
    23
    4.2
    9.5
    38
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    15.74 €
    ( 18.73 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    · Flexible fastening options due to the combination of snap-in elements

    · Defined position due to positive connection

    · compact design

    · Small adjustable angle (9° or 7.5°)