Rejestracja
Warunki filtrowania

SANDVIK CoroBore XL Adjustable Tool for SpiroGrooving (820189VB16XC6)

SANDVIK CoroBore XL Adjustable Tool for SpiroGrooving 820189VB16XC6

Numer części:

820189VB16XC6
Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    820189VB16XC6

    Minimum Machining Diameter

    Overall Length L1

    Other designs

    Holder: L-dimension

    Customs tariff weight

    (kg)

    Machine-side holder size / Coupling size

    Tool-side holder size/ Coupling size

    Drilling range Dc min - max

    Minimalna wielkość zamówienia
    98
    121
    ADJLXRDL = 45.80 mm / OAH = 104.00 mm
    LU = 15.00
    6.21
    Coromant Capto C6
    VB*-16 + VC*-16
    ø 98.00 - 189.60 mm
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3,626.08 €
    ( 4,315.04 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Cutting Direction: Neutral
    ・Processing type: Axial grooving
    ・Overall Length L1: 87, 121, 133mm
    ・Cooling lubricant: Yes - through center
    ・eClass-5.1: 21021105

    [Features]
    ・Process security
    ・Flexibility
    ・Increased productivity
    ・Complete package