Rejestracja
Warunki filtrowania

SANDVIK Coromant Capto to CoroTurn SL Damped Adaptor (C5SL3C25230)

SANDVIK Coromant Capto to CoroTurn SL Damped Adaptor C5SL3C25230

Numer części:

C5SL3C25230
Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    C5SL3C25230

    Minimum Machining Diameter

    Cutting Direction

    Overall Length L1

    Shank diameter

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Other designs

    Bracket: F dimension

    Customs tariff — item number

    Machine chuck / socket size

    Bracket: L dimension

    Tool chuck / socket size

    Type

    External or internal machining

    Customs tariff — country of origin

    Minimalna wielkość zamówienia
    -
    Neutral
    230
    25
    1.3
    BD1 = 25.00 mm
    -
    84669360
    Coromant Capto C5
    LB1 = 200.00
    SL – ø 25.00 mm
    Vibration-damped boring bar
    Internal machining
    DE
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3,626.08 €
    ( 4,315.04 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Type: Boring bar, Vibration-damped boring bar
    ・Cutting Direction: Right-hand, Left-hand, Neutral
    ・Minimum Machining Diameter: 20-80mm
    ・Overall Length L1: 125-968mm
    ・eClass-5.1: 21021105

    [Features]
    ・Modular system of adapters and cutting heads
    ・For internal turning, grooving, threading, boring and multi-task machining
    ・For hole diameters down to 20 mm
    ・For machining in turning centers, lathes and multi-task machines
    ・CoroTurn SL cutting heads feature precision coolant nozzles for improved chip control and process security
    ・Quick change cutting heads as an option – easy-to-adjust cutting head for more flexible production