Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    SANDVIK T-Max P Head for Turning (570DCLNR4016L)

    SANDVIK T-Max P Head for Turning 570DCLNR4016L

    Numer części:

    570DCLNR4016L
    Wyczyść
      Ilość:

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części
      570DCLNR4016L

      Minimum Machining Diameter

      Cutting Direction

      Shank diameter

      Customs tariff — weight

      (kg)

      Bracket: Indexable insert size

      Bracket: F dimension

      Bracket: Adjustment angle

      Bracket: Indexable insert type

      Customs tariff — item number

      Machine chuck / socket size

      Bracket: L dimension

      Tool chuck / socket size

      Coolant

      Type

      Minimalna wielkość zamówienia
      57
      Right-hand
      40
      0.05
      16
      32
      95°
      CN*
      84661038
      SL cutting head. ø 40.00 mm
      40
      CN* -16
      Yes
      SL cutting head
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      441.38 €
      ( 525.24 € )
      5 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [Specifications]
      ・Type: SL Quick Change cutting head, SL cutting head
      ・Bracket Clamping technology: RC clamping
      ・Cutting Direction: Right-hand, Left-hand
      ・Minimum Machining Diameter:: 40, 52, 55, 57, 100mm
      ・eClass-5.1: 21010903