Rejestracja
Warunki filtrowania

SANDVIK CoroThread 266 Insert for Grooving

SANDVIK CoroThread 266 Insert for Grooving

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 18.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Cutting Direction

Number of threads (for threading)

Pitch (for Threading)

Customs tariff — weight

(kg)

Type recommendation

ISO application K

Max. cutting depth

(mm)

Corner radius RE

(mm)

ISO application P

ISO application M

ISO application N

ISO application S

Large insert / insert holder

Minimalna wielkość zamówienia
Left-hand
10 TPI
1.10 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.3
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Left-hand
10 TPI
1.30 mm
0.01
P|M|K|N|S
K — first option
1.6
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Left-hand
11 TPI
1.60 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.85
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Left-hand
11 TPI
1.85 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.85
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Left-hand
11 TPI
2.15 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.85
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Left-hand
11.5 TPI
2.15 mm
0.011
-
K
2.2
0.08
P
M
N
S
22
1 szt.
Left-hand
11.5 TPI
2.65 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
2.2
0.15
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
22
1 szt.
Left-hand
12 TPI
3.15 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
2.2
0.15
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
22
1 szt.
Left-hand
12 TPI
4.15 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
2.6
0.15
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
22
1 szt.
Right-hand
10 TPI
1.10 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.3
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Right-hand
10 TPI
1.30 mm
0.01
P|M|K|N|S
K — first option
1.6
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Right-hand
11 TPI
1.60 mm
0.01
P|M|K|N|S
K — first option
1.85
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Right-hand
11 TPI
1.85 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.85
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Right-hand
11.5 TPI
2.15 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
1.85
0.08
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
16
1 szt.
Right-hand
11.5 TPI
2.15 mm
0.011
-
K
2.2
0.08
P
M
N
S
22
1 szt.
Right-hand
11.5 TPI
2.65 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
2.2
0.15
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
22
1 szt.
Right-hand
12 TPI
3.15 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
2.2
0.15
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
22
1 szt.
Right-hand
12 TPI
4.15 mm
0.001
P|M|K|N|S
K — first option
2.6
0.15
P — first option
M — first option
N - 1. option
S — first option
22
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
39.77 €
( 47.33 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze
50.85 €
( 60.51 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Work material: Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Non-ferrous metal, Heat-resistant alloy, titanium alloy
・Insert shape: CoroThread 254
・Cutting Direction: Right-hand, Left-hand
・Grade type: Hard metal
・Suitable for which type of machining?: Groove turning
・Insert type: Insert with bore and geometry
・eClass-5.1: 21011902

[Features]
・Optimize your tool path
・iLock interface
・Precision coolant solution
・For grooving