Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 3 dni robocze

    Pointed chisel in accoording DIN 7256 (331 300 1)

    Numer części:

    331 300 1
    Wyczyść
      Ilość:

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części
      331 300 1

      Overall Length

      (mm)

      Product size (Ø)

      (mm)

      Minimalna wielkość zamówienia
      300
      18
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      12.04 €
      ( 14.33 € )
      3 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [Specifications]
      ・Overall Length(mm): 300, 400, 500

      [Features]
      ・Mainly used in the construction industry
      ・Made of high-alloy tool steel
      ・Hardened throughout for maximum conveyance of the striking force, allows repeated regrinding of the working tip
      ・Special safety impact head prevents material splintering and deformation
      ・Golden dip-coated
      ・Meets or exceeds requirements from current (e.g. DIN) standards
      ・All tools are GS-approved