Rejestracja
Warunki filtrowania

Hand tap set

Hand tap set

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 13.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Screw size (Nominal)

Overall Length (L)

(mm)

Bore type

DIN standard

Gradient

(mm)

Square neck

(mm)

Thread length

(mm)

Thread type

Type (misc.)

Minimalna wielkość zamówienia
Mf12
-
Dimensions for ISO cable glands
DIN 2181
1.5
-
-
metric (precision)|M12 x 1.5
-
1 szt.
Mf16
-
Dimensions for ISO cable glands
DIN 2181
1.5
-
-
metric (precision)|M16 x 1.5
-
1 szt.
Mf20
-
Dimensions for ISO cable glands
DIN 2181
1.5
-
-
metric (precision)|M20 x 1.5
-
1 szt.
Mf25
-
Dimensions for ISO cable glands
DIN 2181
1.5
-
-
metric (precision)|M25 x 1.5
-
1 szt.
Mf32
-
Dimensions for ISO cable glands
DIN 2181
1.5
-
-
metric (precision)|M32 x 1.5
-
1 szt.
M3
40
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
0.5
2.7
11
metric|M3
-
1 szt.
M4
45
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
0.7
3.4
13
metric|M4
-
1 szt.
M5
50
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
0.8
4.9
16
metric|M5
-
1 szt.
M6
50
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
1
4.9
19
metric|M6
-
1 szt.
M8
56
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
1.25
4.9
22
metric|M8
-
1 szt.
M10
70
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
1.5
5.5
24
metric|M10
-
1 szt.
M12
75
For metric ISO thread DIN 13
DIN 352
1.75
7
29
metric|M12
-
1 szt.
-
-
-
DIN 352
-
-
-
metric
HSS
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
22.47 €
( 26.74 € )
3 dni robocze
29.05 €
( 34.57 € )
3 dni robocze
36.60 €
( 43.55 € )
3 dni robocze
67.43 €
( 80.24 € )
22 dni robocze
102.69 €
( 122.20 € )
3 dni robocze
11.68 €
( 13.90 € )
3 dni robocze
12.73 €
( 15.15 € )
3 dni robocze
12.73 €
( 15.15 € )
3 dni robocze
12.73 €
( 15.15 € )
3 dni robocze
13.83 €
( 16.46 € )
3 dni robocze
17.01 €
( 20.24 € )
3 dni robocze
20.32 €
( 24.18 € )
3 dni robocze
114.71 €
( 136.50 € )
3 dni robocze