Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Nut width a
  • Thread d
  • l1
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

T-Slot bolts, Stainless Steel (505.5-8-M6-20-1,6)

Numer części:

505.5-8-M6-20-1,6
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
505.5-8-M6-20-1,6

Nut width a

Thread d

l1

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
8
M 6
20
0.008
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
5.86 €
( 6.97 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel-T-Slot bolts GN 505.5 can be inserted vertically into the slot. During tightening, the bolt is forced into the crosswise position and thus anchored in the slot. Conversely, the bolt is turned back during loosening and can then be removed.
The clamping face of the bolt is serrated to ensure that the eloxal coating is broken up to establish a good electrical contact.