Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

GT Socket Adapter

GT Socket Adapter SA-635
  • SA-095
  • SA-127
  • SA-635

Numer części:

SA-635
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    SA-635
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    5.69 €
    ( 6.77 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Specifications: hex shaft, Shaft diameter: 6.35 mm, Series square drive: 6.35 mm, 9.5 mm, 12.7 mm, Coloring: red (6.35 mm), green (9.5 mm), blue (12.7 mm)
    [Applications]
    · Square drive 6.35 mm (1/4 inch) socket adapter

    Przestroga

    • Inspect and check for any cracks, or other abnormalities prior to use. Use the socket adapter that matches the size of the socket. Do not use with an impact wrench (air impact wrench). Do not use on circuits through which current is passing.
    Numer części został potwierdzony