Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

WEICON Speed-Flex

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Informacje o produkcie

You can download the technical data sheet and material safety data sheet from following link:
Technical data sheet / Material safety data sheet

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
10
1 szt.
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
19.07 €
( 22.69 € )
3 dni robocze
19.07 €
( 22.69 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Replaces traditional fixings
WEICON Speed-Flex is very strong, pasty, stable, overpaintable (wet in wet), resistant to ageing, weathering, and UV rays and is free of silicone, isocyanate and halogen. WEICON Speed-Flex has an ISEGA certificate and can be used as an adhesive in foodstuff technology.
WEICON Speed-Flex is an adhesive on an MS polymer basis with extremely strong initial strength and is suitable for the bonding of metals, many plastics, ceramics, wood, glass and stone.
Speed-Flex replaces traditional fixings such as screws, pegs, rivets, etc.
The very high initial strength makes bonding possible even on vertical surfaces in indoor and outdoor areas.
WEICON Speed-Flex can be used for drywall and interior work, metal construction, tank and apparatus engineering, in ventilation and air conditioning systems, in exhibition stand construction and shopfitting and in all applications where silicones or products containing silicones are not suitable.