Rejestracja
Warunki filtrowania
  • HSK type
  • φD1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

HSK Shank Face Mill Arbor H Type A Type (HSK-A63-FMH16-37-45)

HSK Shank Face Mill Arbor H Type A Type

Numer części:

HSK-A63-FMH16-37-45
Wyczyść
    • The product is currently not available.

    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    Zamówienie zawieszone
    HSK-A63-FMH16-37-45

    HSK type

    φD1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Mass

    (g)

    G

    D1(h6)

    (mm)

    Small flange diameter c

    (mm)

    Drive Key L2

    (mm)

    Drive Key W

    (mm)

    Outline drawing number

    Minimalna wielkość zamówienia
    63
    37
    45
    16
    1,000
    M8
    16
    28
    5
    8
    1
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    218.00 €
    ( 259.42 € )
    10 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · A face mill arbor for cutters that support through-tools, reliably supplying coolant air to the cutting edge.