Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Grindstone section external diameter(mm)
  • Grindstone section length(mm)
  • Maximum operational rotation speed(min-1)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Ceramic Rubber Grinding Stone With Shaft R22○○【10 szt.】

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Grindstone section external diameter

    (mm)

    Grindstone section length

    (mm)

    Maximum operational rotation speed

    (min-1)

    Minimalna wielkość zamówienia
    6
    17
    30,000
    1 opak.

    10 szt.

    10
    20
    20,000
    1 opak.

    10 szt.

    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    38.73 €
    ( 46.09 € )
    5 dni robocze
    55.79 €
    ( 66.39 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · A special silicone filler is used for superior polishing power and durability.
    · No clogging compared to conventional rubber grinding stones, with durability. Extremely economical.
    [Applications]
    · For grinding ultra-hard alloy, difficult-to-cut material, ceramics, stone, jewels, glass, castings, plastics and wood.

    Przestroga

    • The image is a representative image.