Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Diamond Maximum Diameter(mm)
  • Diamond Length/Grindstone Length(mm)
  • Maximum operational rotation speed(min-1)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Electro-Deposited Diamond Grinding Point With Shaft D32○○

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Diamond Maximum Diameter

    (mm)

    Diamond Length/Grindstone Length

    (mm)

    Maximum operational rotation speed

    (min-1)

    Minimalna wielkość zamówienia
    1.5
    6
    200,000
    2 szt.
    3
    12
    87,000
    2 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    24.56 €
    ( 29.23 € )
    5 dni robocze
    24.56 €
    ( 29.23 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · The highest-grade natural diamond has been carefully selected for use.
    · The diamond is firmly fixed using a special method, providing a tool that has good cutting quality, high accuracy and a long life.
    [Applications]
    · Ideal for grinding and polishing cemented carbide, ceramics, glass, porcelain, stone, hardened steel and ferrite, etc.

    Przestroga

    • The image is a representative image.