Rejestracja
Potwierdzono
  • blade diameter D(mm)
  • Dimensions Lf(mm)
  • Dimension C
  • Dimension L6(mm)
  • Dimension ⌀D3(mm)
  • Mounting bolt Ts
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

TungForce-Rec Series HPAV06-M Type Cutter For Square Shoulder Machining (HPAV06M016M08R04)

TungForce-Rec Series HPAV06-M Type Cutter For Square Shoulder Machining

Numer części:

HPAV06M016M08R04
Wyczyść
    • This item is not available in Europe.

    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    HPAV06M016M08R04

    blade diameter D

    (mm)

    Dimensions Lf

    (mm)

    Dimension C

    Dimension L6

    (mm)

    Dimension ⌀D3

    (mm)

    Mounting bolt Ts

    Boss Thickness T

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    16.00 mm
    25
    8
    42
    13
    M8
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    351.74 €
    ( 418.57 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Tool diameter: ⌀10, 12, 16 mm
    · Modular type cutter head