Rejestracja
Potwierdzono
  • Particle Size(#)
  • Size(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 11 dni robocze

Whetstone WA Stone【20 szt.】 (WAST180-1-6-100)

Numer części:

WAST180-1-6-100
Wyczyść
    Ilość:
    Opakowanie (20 szt.)
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    WAST180-1-6-100

    Particle Size

    (#)

    Size

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    180
    1 × 6 × 100
    1 opak.

    20 szt.

    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    90.20 €
    ( 107.34 € )
    11 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Soft enough that the whetstone feels gentle during polishing work, forming to the shape of the mold to provide an even finishing surface. Also suited for work on stainless steel, aluminum, etc.
    [Applications]
    · Polishing and deburring difficult-to-cut material.

    Numer części został potwierdzony