Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

0.3 - 1.2N.m TorqueDriver/ESD Adjustable Type EA723VH-21

0.3 - 1.2N.m TorqueDriver/ESD Adjustable Type EA723VH-21 EA723VH-21

Numer części:

EA723VH-21
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    EA723VH-21
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    223.96 €
    ( 266.51 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    【Product Specifications】
    ・Width across hex-1/4
    ・Overall length-155mm
    ・With quick bit holder
    ・Accuracy-±6%
    ・Since torque is effective in a clockwise direction, this can be used as an ordinary screwdriver in a counter clockwise direction.
    ・Torque range…0.3 to 1.2N・m
    ・Min. scale value…0.05N・m

    Numer części został potwierdzony