Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Thin Spanner Set EA615

Thin Spanner Set EA615 EA615

Numer części:

EA615
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    EA615
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    121.94 €
    ( 145.11 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    【Product Specifications】
    ・1.5mm thickness-3 x 3.5, 4 x 4.5, 5 x 5.5, 6 x 6.5mm
    ・2.0mm thickness-7 x 8, 9 x 10mm
    ・Material-Chrome-vanadium steel
    ・Length-120 to 125mm

    Numer części został potwierdzony