Rejestracja
Warunki filtrowania

Chain Clamp Set

Chain Clamp Set

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    I

    (mm)

    J

    (mm)

    K

    (mm)

    L

    (mm)

    M

    (mm)

    N

    (mm)

    O

    (mm)

    P

    (mm)

    Q

    (mm)

    R

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    95-125mm
    49mm
    36mm
    36mm
    18mm
    21mm
    30mm
    M12
    111-127mm
    54mm
    49mm
    36mm
    18mm
    36mm
    36mm
    16mm
    M12
    20mm
    1 szt.
    117-162mm
    64mm
    37mm
    44mm
    25mm
    29mm
    45mm
    M16
    140-170mm
    70mm
    62mm
    44mm
    25mm
    37mm
    46mm
    30mm
    M16
    33mm
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3,490.22 €
    ( 4,153.36 € )
    8 dni robocze
    7,030.67 €
    ( 8,366.50 € )
    8 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Optimal for circular and eccentric workpieces such as valves and pump cases.
    · Since the clamping force is evenly applied to the workpiece, deflection does not occur in the workpiece and it can be tightened accurately and reliably.