Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Groove Length(mm)
  • Tip diameter
  • Large End Diameter
  • Overall Length(mm)
  • Handle diameter(mm)
  • Nominal
  • Standard Diameter(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

Taper Pin Reamer TPR (TPR16)

Taper Pin Reamer TPR TPR16

Numer części:

TPR16
Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    TPR16

    Groove Length

    (mm)

    Tip diameter

    Large End Diameter

    Overall Length

    (mm)

    Handle diameter

    (mm)

    Nominal

    Standard Diameter

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    234
    15.84
    20.52
    290
    17
    16
    16
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    289.12 €
    ( 344.05 € )
    8 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    Tip shape: 45 or less pointed centre
    Tool material: High speed steel
    Cutting edge shape: Taper
    Material: Steel / Cast iron / Aluminium / Copper
    Shank type: Straight shank.