Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • JAN Code
  • Ordering Unit
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Diamond Cutter Turbo Wave (Dry Type)

Diamond Cutter Turbo Wave (Dry Type)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Outer Diameter

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Included ring bore diameter

    (mm)

    Base Metal Material

    Chip Material

    Ordering Unit

    Minimalna wielkość zamówienia
    105
    20
    14500
    4939752897117
    414-0028
    15
    Tool Steel
    Diamond Abrasive Grain
    1 pc.
    1 szt.
    125
    22
    12200
    4939752897124
    414-0036
    20
    -
    -
    1 pc.
    1 szt.
    150
    25.4
    10100
    4939752897131
    414-0044
    22
    -
    -
    1 pc.
    1 szt.
    180
    25.4
    8400
    4939752897148
    414-0052
    22
    -
    -
    1 pc.
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    35.15 €
    ( 41.83 € )
    6 dni robocze
    42.58 €
    ( 50.67 € )
    6 dni robocze
    53.50 €
    ( 63.66 € )
    6 dni robocze
    71.86 €
    ( 85.51 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Wave type designed with an emphasis on clean cut sections.
    · Economical with amazing cost performance.
    [Applications]
    · For cutting concrete, mortar, blocks, bricks, slate, etc.