Rejestracja
Potwierdzono
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Dimensions(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Steel Cutter【5 do 10 szt.】 (BS1209)

Numer części:

BS1209
Wyczyść
    Ilość:
    Opakowanie (10 szt.)
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    BS1209

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Dimensions

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    1.4
    1.4
    45000
    Overall Length 44.5
    4571130857902
    498-8680
    17
    1 opak.

    10 szt.

    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    38.03 €
    ( 45.26 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Uses high-toughness material to reduce the chance of blade nicks.
    · Ideal for cutting precious metals, copper, resin, etc.
    · Type: Spiral cut
    [Applications]
    · Applicable Materials: Resin, Rubber, Aluminum, Copper

    Przestroga

    • When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc.
    • The maximum operating rotation frequency is the recommended value.
    Numer części został potwierdzony