Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Blade tip shape
  • Shape
  • blade diameter(mm)
  • Blade Length(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Dimensions(mm)
  • JAN Code
  • Trusco Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Carbide Cutter (BC2012)

Numer części:

BC2012
Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    BC2012

    Blade tip shape

    Shape

    blade diameter

    (mm)

    Blade Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Dimensions

    (mm)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Spiral cut
    Cylinder type
    4
    13
    30000
    39.0
    4571130854772
    498-8094
    4
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    72.35 €
    ( 86.10 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Excellent cuttability, abrasion resistance, and durability.
    · Available in abundant sizes and cut shapes according to the application, from heavy cutting to precision cutting.
    [Applications]
    · Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

    Przestroga

    • When working, always wear protective clothing such as safety helmet, safety glasses, etc. The maximum operating rotation frequency is the recommended value.