Rejestracja
Warunki filtrowania

Long Ball Point Hex Wrench Set

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Set Content

    (mm)

    Set Content

    (piece)

    JAN Code

    Trusco Code

    Mass

    Ordering Unit

    Minimalna wielkość zamówienia
    1.5、2、2.5、3、4、5、6
    7
    4992676000773
    483-3422
    140
    1S
    1 szt.
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
    9
    4992676000797
    483-3431
    450
    1S
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    60.72 €
    ( 72.26 € )
    6 dni robocze
    101.07 €
    ( 120.27 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Since the tip planar angle of the hexagonal bar is chamfered evenly on each side, it is easy to insert it into hexagon sockets.
    · Screws can be rotated from angles up to a maximum of 25° with the ballpoint tip, making work easy and quick even in narrow places.
    · Hardness: HRC 54-59
    [Applications]
    · Tightening and loosening work for hex socket bolts and hex socket set screws.