Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Screw size (Nominal)
  • Pitch (P), Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Thread Length(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 12 dni robocze
    • W ciągu 14 dni robocze

Roll Tap Coro Tap 400 TiN Coated (for Blind and Through Holes, Non-Fluted)

Roll Tap Coro Tap 400 TiN Coated (for Blind and Through Holes, Non-Fluted)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Screw size (Nominal)

Pitch (P), Number of Threading

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

shank diameter

(mm)

Thread Length

(mm)

Trusco Code

Shank square part

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
M8
1.25
70
6.2
18
605-9368
5.0
1 szt.
M10
1.5
75
7
20
605-9341
5.5
1 szt.
M12
1.75
82
8.5
23
605-9350
6.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
78.10 €
( 92.94 € )
12 dni robocze
94.80 €
( 112.81 € )
12 dni robocze
117.43 €
( 139.74 € )
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· Rolling tap that does not emit chips.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole or through hole machining.
· Work materials: Steel, stainless steel, aluminum alloy, nickel alloy.