Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Screw size (Nominal)
  • Pitch (P), Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Thread Length(mm)
  • Pilot Hole Dia.(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Spiral Tap Claw Tap 300 TiN Coating (for Metal Screws / Coarse Type)

Spiral Tap Claw Tap 300 TiN Coating (for Metal Screws / Coarse Type)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Screw size (Nominal)

Pitch (P), Number of Threading

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

shank diameter

(mm)

Thread Length

(mm)

Pilot Hole Dia.

(mm)

Trusco Code

Shank square part

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
M4
0.7
52
5
7
3.30
607-9296
4.0
1 szt.
M5
0.8
60
5.5
8
4.20
607-9300
4.5
1 szt.
M10
1.5
75
7
15
8.50
607-9326
5.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
46.20 €
( 54.98 € )
6 dni robocze
48.82 €
( 58.10 € )
6 dni robocze
67.68 €
( 80.54 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A high-productivity tap tool.
· Long tool life and excellent chip processing provide high stability.
· TiN coating with high heat resistance ensures long service life even for work materials that are prone to heat buildup.
· Taps are available for each work material, making selection easy.
[Applications]
· For blind hole machining.
· Work materials: Steel.
[Material]
· High-Speed Steel (HSS-E)