Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

T-Max CBN Negative Insert For Turning (Diamond Shaped 80°)

T-Max CBN Negative Insert For Turning (Diamond Shaped 80°)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

work material

Nose R

s (Chip Thickness)

(mm)

Tip Size

Diameter of Inscribed Circle iC

Material type

Blade tip processing

Negative land width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
-
0.8
4.76
12
1/2
650
Negative land
0.1
10 szt.
Cast Iron
1.2
4.76
12
1/2
7925
Negative land + Round honing
0.25
5 szt.
Cast Iron
1.2
4.76
12
1/2
6190
Negative land
0.25
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.2
4.76
12
1/2
650
Negative land
0.25
10 szt.
Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.2
4.76
12
1/2
670
Negative land
0.25
10 szt.
Cast Iron
1.6
4.76
12
1/2
7925
Negative land + Round honing
0.25
5 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.6
4.76
12
1/2
650
Negative land
0.1
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
0.8
7.94
12
1/2
650
Negative land
0.1
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.2
7.94
12
1/2
650
Negative land
0.1
10 szt.
Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.2
7.94
12
1/2
670
Negative land
0.1
10 szt.
Cast Iron
1.2
7.94
12
1/2
6190
Negative land
0.25
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.2
7.94
12
1/2
650
Negative land
0.25
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.6
7.94
12
1/2
650
Negative land
0.1
10 szt.
Cast Iron
1.6
7.94
12
1/2
6190
Negative land
0.25
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
0.8
7.94
16
5/8
650
Negative land
0.1
10 szt.
Cast Iron / Non-ferrous metal / High Hardness Material
1.2
7.94
16
5/8
650
Negative land
0.1
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
24.26 €
( 28.87 € )
6 dni robocze
254.69 €
( 303.08 € )
8 dni robocze
45.70 €
( 54.38 € )
6 dni robocze
24.26 €
( 28.87 € )
6 dni robocze
52.12 €
( 62.02 € )
6 dni robocze
254.69 €
( 303.08 € )
6 dni robocze
24.26 €
( 28.87 € )
6 dni robocze
27.00 €
( 32.13 € )
6 dni robocze
27.00 €
( 32.13 € )
8 dni robocze
64.60 €
( 76.87 € )
8 dni robocze
51.34 €
( 61.09 € )
6 dni robocze
27.00 €
( 32.13 € )
6 dni robocze
27.00 €
( 32.13 € )
8 dni robocze
51.34 €
( 61.09 € )
6 dni robocze
36.51 €
( 43.45 € )
6 dni robocze
36.51 €
( 43.45 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
Ceramic insert
Diamond-shaped 80° insert
Precision class
Negative insert
For machining heat-resistant alloys
For finishing