Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • L(mm)
  • Length under neck(mm)
  • Shank diameter(mm)
  • Number of Grooves
  • Thread Length(mm)
  • Shank Square Part (width)(mm)
  • Shank Square Part (length)(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 15 dni robocze

A Tap Series Point Tap Long Shank A-LT-POT

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 122.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Nominal

Pitch, Number of Threading

(mm)

L

(mm)

Accuracy

Length under neck

(mm)

Shank diameter

(mm)

Number of Grooves

Thread Length

(mm)

Shank Square Part (width)

(mm)

Shank Square Part (length)

(mm)

Protrusion

Tool No.

Minimalna wielkość zamówienia
M2
0.4
80
OH1.5
-
3
2
12
2.5
5
Available
8326002
1 szt.
M2
0.25
80
OH1
-
3
2
12
2.5
5
Available
8326001
1 szt.
M2.2
0.25
80
OH1
-
3
2
13
2.5
5
Available
8326003
1 szt.
M2.2
0.45
80
OH2
-
3
2
13
2.5
5
Available
8326004
1 szt.
M2.3
0.4
80
OH1.5
-
3
2
13
2.5
5
Available
8326005
1 szt.
M2.5
0.35
80
OH2
-
3
2
14
2.5
5
Available
8326006
1 szt.
M2.5
0.45
80
OH2
-
3
2
14
2.5
5
Available
8326007
1 szt.
M2.6
0.45
80
OH2
-
3
2
14
2.5
5
Available
8326008
1 szt.
M3
0.5
100
OH3
20
4
3
11
3.2
6
Available
8326400
1 szt.
M3
0.5
100
OH3
20
4
3
11
3.2
6
Available
8326010
1 szt.
M3
0.5
150
OH3
20
4
3
11
3.2
6
Available
8326420
1 szt.
M3
0.35
100
OH2
20
4
3
11
3.2
6
Available
8326009
1 szt.
M3.5
0.6
100
OH2
24
4
3
13
3.2
6
Available
8326012
1 szt.
M3.5
0.35
100
OH2
24
4
3
13
3.2
6
Available
8326011
1 szt.
M4
0.5
100
OH3
27
5
3
13
4
7
Available
8326013
1 szt.
M4
0.7
100
OH3
27
6
3
13
4.5
7
Available
8326401
1 szt.
M4
0.7
100
OH3
27
5
3
13
4
7
Available
8326014
1 szt.
M4
0.7
150
OH3
27
6
3
13
4.5
7
Available
8326421
1 szt.
M4.5
0.5
100
OH3
30
5
3
13
4
7
Available
8326015
1 szt.
M4.5
0.75
100
OH3
30
5
3
13
4
7
Available
8326016
1 szt.
M5
0.5
100
OH3
33
5.5
3
16
4.5
7
Available
8326017
1 szt.
M5
0.8
100
OH3
33
6
3
16
4.5
7
Available
8326402
1 szt.
M5
0.8
100
OH3
33
5.5
3
16
4.5
7
Available
8326018
1 szt.
M5
0.8
150
OH3
33
6
3
16
4.5
7
Available
8326422
1 szt.
M5.5
0.5
100
OH3
37
5.5
3
17
4.5
7
Available
8326019
1 szt.
M6
0.75
100
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326020
1 szt.
M6
0.75
150
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326021
1 szt.
M6
1
100
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326403
1 szt.
M6
1
100
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326022
1 szt.
M6
1
150
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326423
1 szt.
M6
1
150
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326023
1 szt.
M6
1
200
OH3
40
6
3
19
4.5
7
Available
8326424
1 szt.
M7
0.75
100
OH3
40
6.2
3
19
5
8
Available
8326024
1 szt.
M7
0.75
150
OH3
60
6.2
3
19
5
8
Available
8326025
1 szt.
M7
1
100
OH3
40
6.2
3
19
5
8
Available
8326026
1 szt.
M7
1
150
OH3
60
6.2
3
19
5
8
Available
8326027
1 szt.
M8
0.75
100
OH3
40
6.2
3
22
5
8
Available
8326028
1 szt.
M8
0.75
150
OH3
60
6.2
3
22
5
8
Available
8326029
1 szt.
M8
1
100
OH3
40
6.2
3
22
5
8
Available
8326030
1 szt.
M8
1
150
OH3
60
6.2
3
22
5
8
Available
8326031
1 szt.
M8
1.25
100
OH4
53
8
3
22
6
9
Available
8326404
1 szt.
M8
1.25
100
OH3
40
6.2
3
22
5
8
Available
8326032
1 szt.
M8
1.25
150
OH4
53
8
3
22
6
9
Available
8326425
1 szt.
M8
1.25
150
OH3
60
6.2
3
22
5
8
Available
8326033
1 szt.
M8
1.25
200
OH4
53
8
3
22
6
9
Available
8326426
1 szt.
M9
0.75
100
OH3
40
7
3
22
5.5
8
Available
8326034
1 szt.
M9
0.75
150
OH3
60
7
3
22
5.5
8
Available
8326035
1 szt.
M9
1
100
OH3
40
7
3
22
5.5
8
Available
8326036
1 szt.
M9
1
150
OH3
60
7
3
22
5.5
8
Available
8326037
1 szt.
M9
1.25
100
OH3
40
7
3
22
5.5
8
Available
8326038
1 szt.
M9
1.25
150
OH3
60
7
3
22
5.5
8
Available
8326039
1 szt.
M10
0.75
100
OH3
41
7
3
24
5.5
8
NA
8326040
1 szt.
M10
0.75
150
OH3
60
7
3
24
5.5
8
NA
8326041
1 szt.
M10
1
100
OH3
41
7
3
24
5.5
8
NA
8326042
1 szt.
M10
1
150
OH3
60
7
3
24
5.5
8
NA
8326043
1 szt.
M10
1.5
100
OH4
41
8
3
24
6
9
NA
8326406
1 szt.
M10
1.5
100
OH4
41
7
3
24
5.5
8
NA
8326046
1 szt.
M10
1.5
150
OH4
60
8
3
24
6
9
NA
8326427
1 szt.
M10
1.5
150
OH4
60
7
3
24
5.5
8
NA
8326047
1 szt.
M10
1.5
200
OH4
80
8
3
24
6
9
NA
8326428
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
48.06 €
( 57.19 € )
6 dni robocze
73.30 €
( 87.23 € )
6 dni robocze
79.91 €
( 95.09 € )
6 dni robocze
50.84 €
( 60.50 € )
6 dni robocze
41.04 €
( 48.84 € )
6 dni robocze
55.87 €
( 66.49 € )
6 dni robocze
37.38 €
( 44.48 € )
6 dni robocze
34.49 €
( 41.04 € )
6 dni robocze
30.77 €
( 36.62 € )
6 dni robocze
28.46 €
( 33.87 € )
6 dni robocze
43.08 €
( 51.27 € )
6 dni robocze
39.05 €
( 46.47 € )
6 dni robocze
29.27 €
( 34.83 € )
6 dni robocze
44.46 €
( 52.91 € )
6 dni robocze
33.34 €
( 39.67 € )
6 dni robocze
28.18 €
( 33.53 € )
6 dni robocze
26.17 €
( 31.14 € )
6 dni robocze
38.09 €
( 45.33 € )
6 dni robocze
36.65 €
( 43.61 € )
6 dni robocze
29.74 €
( 35.39 € )
6 dni robocze
29.12 €
( 34.65 € )
6 dni robocze
25.30 €
( 30.11 € )
6 dni robocze
23.65 €
( 28.14 € )
6 dni robocze
35.63 €
( 42.40 € )
6 dni robocze
32.44 €
( 38.60 € )
6 dni robocze
27.58 €
( 32.82 € )
6 dni robocze
37.62 €
( 44.77 € )
6 dni robocze
26.08 €
( 31.04 € )
6 dni robocze
24.25 €
( 28.86 € )
6 dni robocze
34.19 €
( 40.69 € )
6 dni robocze
31.24 €
( 37.18 € )
6 dni robocze
44.40 €
( 52.84 € )
6 dni robocze
34.54 €
( 41.10 € )
6 dni robocze
47.89 €
( 56.99 € )
6 dni robocze
28.61 €
( 34.05 € )
6 dni robocze
37.92 €
( 45.12 € )
6 dni robocze
33.47 €
( 39.83 € )
6 dni robocze
46.63 €
( 55.49 € )
6 dni robocze
31.01 €
( 36.90 € )
6 dni robocze
42.36 €
( 50.41 € )
6 dni robocze
30.41 €
( 36.19 € )
6 dni robocze
28.10 €
( 33.44 € )
6 dni robocze
40.32 €
( 47.98 € )
6 dni robocze
36.78 €
( 43.77 € )
6 dni robocze
50.29 €
( 59.85 € )
6 dni robocze
39.48 €
( 46.98 € )
6 dni robocze
56.90 €
( 67.71 € )
6 dni robocze
36.29 €
( 43.19 € )
6 dni robocze
51.37 €
( 61.13 € )
6 dni robocze
31.67 €
( 37.69 € )
6 dni robocze
43.44 €
( 51.69 € )
6 dni robocze
40.25 €
( 47.90 € )
6 dni robocze
58.28 €
( 69.35 € )
6 dni robocze
35.09 €
( 41.76 € )
6 dni robocze
49.26 €
( 58.62 € )
6 dni robocze
34.19 €
( 40.69 € )
6 dni robocze
31.58 €
( 37.58 € )
15 dni robocze
46.93 €
( 55.85 € )
6 dni robocze
42.78 €
( 50.91 € )
6 dni robocze
54.56 €
( 64.93 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Has stable chip extraction and can be used for various work materials in a wide range of cutting areas and machines. Point taps with points grooves that are used in through holes.