Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Insert For CoroCut MB, For Grooving, MB-..G(Lista numerów części: str. 2)

Insert For CoroCut MB, For Grooving, MB-..G

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 79.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Cutting Direction

Groove Width (For Grooving / Plunging)

Tip Size

Maximum Cutting

(mm)

Minimum Machining Diameter

(mm)

Function Width

(mm)

Function Length

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
Left-hand
2.00 mm
09
4
14
9
5.3
10 szt.
Right-hand
2.00 mm
09
4
14
9
5.3
10 szt.
Left-hand
2.00 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
5 szt.
Right-hand
2.00 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
10 szt.
Left-hand
2.50 mm
09
4
14
9
5.3
5 szt.
Right-hand
2.50 mm
09
4
14
9
5.3
5 szt.
Left-hand
2.50 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
10 szt.
Right-hand
2.50 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
5 szt.
Left-hand
2.50 mm
09
6.5
17
11.5
5.2
10 szt.
Right-hand
2.50 mm
09
6.5
17
11.5
5.2
5 szt.
Left-hand
2.50 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
5 szt.
Right-hand
2.50 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
5 szt.
Left-hand
3.00 mm
09
4
14
9
5.3
5 szt.
Right-hand
3.00 mm
09
4
14
9
5.3
5 szt.
Left-hand
3.00 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
10 szt.
Right-hand
3.00 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
5 szt.
Left-hand
3.00 mm
09
6.5
17
11.5
5.2
5 szt.
Left-hand
3.00 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
5 szt.
Right-hand
3.00 mm
09
5.5
16
10.5
5.2
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
37.02 €
( 44.05 € )
6 dni robocze
40.65 €
( 48.37 € )
8 dni robocze
43.34 €
( 51.57 € )
8 dni robocze
39.50 €
( 47.01 € )
6 dni robocze
38.42 €
( 45.72 € )
8 dni robocze
40.65 €
( 48.37 € )
8 dni robocze
39.50 €
( 47.01 € )
6 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
8 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
6 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
8 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
8 dni robocze
43.34 €
( 51.57 € )
8 dni robocze
40.65 €
( 48.37 € )
8 dni robocze
40.65 €
( 48.37 € )
8 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
6 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
8 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
8 dni robocze
40.97 €
( 48.75 € )
8 dni robocze
39.50 €
( 47.01 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
CoroCut MB, insert for grooving
Carbide-coated insert
For grooving
Width: 3.0 mm