Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Nipper Type
  • Overall Length(mm)
  • With/without tip claw replacement function
  • Single Product/Set Classification
  • Hard Wire Cutting Performance(φ/mm)
  • Soft Wire Cutting Performance(φ/mm)
  • Main Body Width(mm)
  • Main Body Thickness(mm)
  • Main body: option
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • D(mm)
  • E(º)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Long Nose Plier With Serrated Tip

Long Nose Plier With Serrated Tip

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Nipper Type

Overall Length

(mm)

With/without tip claw replacement function

Single Product/Set Classification

Hard Wire Cutting Performance

(φ/mm)

Soft Wire Cutting Performance

(φ/mm)

Main Body Width

(mm)

Main Body Thickness

(mm)

Main body: option

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(º)

Weight

(g)

JAN Code

Minimalna wielkość zamówienia
-
143
-
Single Item
1.4
1.8
51
9
Main Body
-
-
-
-
-
100
4962537340201
1 szt.
Nippers
163
N/A
-
-
-
-
-
-
163
50
51
10
17
130
-
1 szt.
Nippers
203
N/A
-
-
-
-
-
-
203
60
51
11
20
205
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
31.26 €
( 37.20 € )
6 dni robocze
33.08 €
( 39.37 € )
6 dni robocze
51.01 €
( 60.70 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Well regarded as highest class longnose pliers in both Japan and abroad. Heat treatment paying close attention to the toughness of the tip has been applied so that the thin tip can endure severe work.