Rejestracja
Potwierdzono
  • work material
  • Material type
  • Corner Radial (rε)(mm)
  • Thickness s(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Positive 7°, CCMT-PF "for Finishing to Intermediate Cutting" (CCMT060202-PF-NS9530)

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Positive 7°, CCMT-PF "for Finishing to Intermediate Cutting"

Numer części:

CCMT060202-PF-NS9530
Wyczyść
    • This item is not available in Europe.

    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    CCMT060202-PF-NS9530

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Material type

    Material Classification

    Cutting edge length (ℓ)

    (mm)

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Thickness s

    (mm)

    Quantity of units ordered

    (piece)

    Minimalna wielkość zamówienia
    -
    Steel
    -
    NS9530
    -
    -
    0.2
    2.38
    -
    10 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    8.17 €
    ( 9.72 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    · Breaker Symbol: PF
    · Shape: Diamond with Hole 80°
    · Rake Angle: Positive 7°
    [Applications]
    · Finishing