Rejestracja
Potwierdzono
  • Application
  • Available corners
  • work material
  • Breaker Use
  • Material type
  • Material Classification
  • Corner Radial (rε)(mm)
  • Quantity of units ordered(piece)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Negative, CNMA "for Finishing to Intermediate Cutting" (CNMA120408-FX105)

Turning Insert Diamond, with Hole, 80°, Negative, CNMA "for Finishing to Intermediate Cutting"

Numer części:

CNMA120408-FX105
Wyczyść
    • This item is not available in Europe.

    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    CNMA120408-FX105

    Application

    Available corners

    work material

    Breaker Use

    Material type

    Material Classification

    Corner Radial (rε)

    (mm)

    Quantity of units ordered

    (piece)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Outer Diameter/Inner Diameter
    4
    Cast Iron
    Medium grinding
    FX105
    Ceramic
    0.8
    10
    10 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    20.59 €
    ( 24.50 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    · Shape: Diamond with Hole 80°
    · Rake Angle: Negative [Applications]
    · Outer Diameter/Internal Diameter