Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Width(mm)
  • JAN Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 12 dni robocze
    • W ciągu 13 dni robocze

Surface Protection Film for Metal Plates SPV-363, 50 mm to 1,020 mm【1 do 4 szt.】

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Width

(mm)

JAN Code

Trusco Code

Mass

(g)

Amount Of Content

Minimalna wielkość zamówienia
50
4953871102617
432-1341
440
1 Roll
28 szt.
100
4953871102624
432-1316
880
1 Roll
1 szt.
200
4953871102631
432-1324
1770
1 Roll
1 szt.
500
4953871102655
432-1359
4400
1 Roll
1 szt.
500
-
-
-
1 Box (4 Rolls)
1 opak.

4 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
23.23 €
( 27.64 € )
13 dni robocze
46.47 €
( 55.30 € )
6 dni robocze
91.49 €
( 108.87 € )
6 dni robocze
146.02 €
( 173.76 € )
6 dni robocze
493.04 €
( 586.72 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Weak adhesive type. Does not release toxic gases when incinerated because it is made of polyethylene. Surface protection material for metal plates that has excellent workability and is easy to peel off. Surface protection of metal plates such as stainless steel and aluminum, precoated steel plates, veneer, plastic plates, nameplates, aluminum sashes, and the like.