Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Dual Arm Mini

Dual Arm Mini DA1000

Numer części:

DA1000
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    DA1000
    Minimalna wielkość zamówienia
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    420.02 €
    ( 499.82 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · The flexible arm mechanical structure allows firm locking of the 3 arm joints by tightening the knob in the center, for use easily fixing a digital camera or a microscope at any position or angle.
    · The flexible tube appended to the arm helps to protect your camera from sudden falls, etc., so it can be used with peace of mind.
    · Includes a powerful ON/OFF magnet as standard and so exhibits excellent ease of use on machinery as well as steel work tables etc. (fittings for installing directly to iron plates and machinery are available).
    · The camera can be set to any angle so that even shooting samples from directly above is simple. The slow shutter speed can also be used as desired to create product photos with a deep depth of field.

    Numer części został potwierdzony