Rejestracja
Warunki filtrowania

Coating Solid Drill DMX (DMX037S-AH170)

Coating Solid Drill DMX

Numer części:

DMX037S-AH170
Wyczyść
    • This item is not available in Europe.

    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    DMX037S-AH170

    Hole diameter (drill diameter) Dc

    (mm)

    Work material

    Overall Length L

    (mm)

    Coating Y/N

    L/D

    (mm/mm)

    Dimension L

    (mm)

    Shank Length (ls)

    (mm)

    Material Details

    Minimalna wielkość zamówienia
    3.7
    General steel[○] / Quenched and tempered steel[○] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]
    52
    Available
    2
    20
    32
    AH170
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    115.59 €
    ( 137.55 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    · Oil Hole: No
    · Tip Angle: 130°
    · Torsional Angle: 30°
    [Applications]
    · Work materials: General steel, tempered steel, stainless steel, cast iron, aluminum