Rejestracja
Potwierdzono
  • Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
  • Groove Length l2(mm)
  • Overall Length L1(mm)
  • tip angle(°)
  • shank diameter d2(mm)
  • Shank length l3(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 24 dni robocze

End Mill Shank Drill 7 X D for Cast Iron Only RT100R 6502 (6502-004.000)

End Mill Shank Drill 7 X D for Cast Iron Only RT100R 6502 6502-004.000

Numer części:

6502-004.000
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Informacje o produkcie

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    6502-004.000

    Hole diameter (drill diameter) d1

    (mm)

    Groove Length l2

    (mm)

    Overall Length L1

    (mm)

    tip angle

    (°)

    shank diameter d2

    (mm)

    Shank length l3

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    4
    37.5
    75
    R Point
    6
    36
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    231.26 €
    ( 275.20 € )
    24 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Blade shape suitable for FC/FCD and with rounded corners for excellent abrasion resistance, also reducing burrs on the far side when machining through holes. Longer life than conventional FC drills. Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

    Numer części został potwierdzony