Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Tips Compatible with Fast Feeding Die Master Models SKS and SKS-RS (with Circuit Breaker)

Tips Compatible with Fast Feeding Die Master Models SKS and SKS-RS (with Circuit Breaker)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

work material

Dimensions/A

(mm)

Dimensions/T

(mm)

Dimensions/B

(mm)

Material type

Minimalna wielkość zamówienia
Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy / High Hardness Material
10
3.97
1.2
JC8015
10 szt.
Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
10
3.97
1.2
JC8050
10 szt.
Steel / Stainless Steel / Heat-resistant alloy, titanium alloy
13
5.5
1.5
JC8050
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.94 €
( 14.21 € )
6 dni robocze
11.94 €
( 14.21 € )
6 dni robocze
16.53 €
( 19.67 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Suitable for high-efficiency machining.