Numer części:
.
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
123.11 € ( 146.50 € ) | 11 dni robocze |
109.99 € ( 130.89 € ) | 11 dni robocze |
101.65 € ( 120.96 € ) | 11 dni robocze |
94.51 € ( 112.47 € ) | 11 dni robocze |
89.01 € ( 105.92 € ) | 11 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 11 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 11 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 11 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 5 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 11 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 11 dni robocze |
84.97 € ( 101.11 € ) | 11 dni robocze |
89.01 € ( 105.92 € ) | 11 dni robocze |
94.51 € ( 112.47 € ) | 5 dni robocze |
62.08 € ( 73.88 € ) | 11 dni robocze |
55.62 € ( 66.19 € ) | 11 dni robocze |
51.59 € ( 61.39 € ) | 11 dni robocze |
47.99 € ( 57.11 € ) | 5 dni robocze |
45.13 € ( 53.70 € ) | 11 dni robocze |
43.23 € ( 51.44 € ) | 11 dni robocze |
43.23 € ( 51.44 € ) | 9 dni robocze |
43.23 € ( 51.44 € ) | 11 dni robocze |
43.23 € ( 51.44 € ) | 11 dni robocze |
43.23 € ( 51.44 € ) | 11 dni robocze |
45.13 € ( 53.70 € ) | 11 dni robocze |
46.81 € ( 55.70 € ) | 11 dni robocze |
51.59 € ( 61.39 € ) | 9 dni robocze |
Fabric base roll paper that can be completely used until the last of the roll.
[Features]
· Suitable for metallic material polishing.
· It can be used by cutting it to the necessary length without waste.
· Can also be used for narrow gaps or polishing curved surfaces.
· Select from a wide range of granularities to suit purposes from rough polishing to finishing.
· Flexible Jw type and Xw type with excellent strength are available.
· AGX-R is a JIS R 6251 accepted product.
· From the nature of the adhesive, it cannot be used with water.
· Along with Jw and Xw, can be torn off vertically and horizontally by hand