Rejestracja
1
Warunki filtrowania
  • Retainable blade diameter(mm)
  • Nut Outer Diameter D2(mm)
  • Full length L1(mm)
  • L4(mm)
  • L5(mm)
  • Mass(g)
  • Supported collets
  • Supported wrenches
  • Wrench Hook Width H(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Straight Shank for Drill with Oil Hole New Drill Mill Chuck

Straight Shank for Drill with Oil Hole New Drill Mill Chuck

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Retainable blade diameter

(mm)

Nut Outer Diameter D2

(mm)

Full length L1

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

Mass

(g)

Supported collets

Supported wrenches

Wrench Hook Width H

(mm)

shank diameter D1 h6

(mm)

Shank length L2

(mm)

Shank length L3

(mm)

Length adjustment screw with sealing

Minimalna wielkość zamówienia
0.5~13.0
36
100
8
40
400
YCC13
FS36
27
25
58
42
g: M15 × 1.5/model: ASMC15
1 szt.
0.5~13.0
36
105
17
48.5
500
YCC13
FS36
27
32
80.5
24.5
g: M15 × 1.5/model: ASMC15
1 szt.
2.5~16.0
42
115
7
40
600
YCC16
FS42
32
32
62
53
g: M18 × 1.5/model: ASMC18
1 szt.
2.5~16.0
42
120
17
56
900
YCC16
FS42
32
40
93
27
g: M18 × 1.5/model: ASMC18
1 szt.
3.5~20.0
52
130
7
45
1000
YCC20
FS52
41
40
72
58
g: M22 × 1.5/model: ASMC22
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
135.94 €
( 161.77 € )
6 dni robocze
136.46 €
( 162.39 € )
6 dni robocze
147.28 €
( 175.26 € )
6 dni robocze
148.84 €
( 177.12 € )
6 dni robocze
166.53 €
( 198.17 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

High rigidity, high precision drill mill chuck compatible with high pressure coolants