Rejestracja
Warunki filtrowania
  • blade diameter(mm)
  • Nominal
  • Blade length ℓ(mm)
  • Body Diameter D(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze

Center Drill, Okabe Standard, JIS Type 1 60°

Center Drill, Okabe Standard, JIS Type 1 60°

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    blade diameter

    (mm)

    Nominal

    Blade length ℓ

    (mm)

    Body Diameter D

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    0.7
    0.7X3.5
    1
    3.5
    35
    1 szt.
    1
    1X4
    1.5
    4
    35
    1 szt.
    1.5
    1.5X5
    2
    5
    40
    1 szt.
    2
    2X6
    3
    6
    45
    1 szt.
    3
    3X10
    4
    10
    55
    1 szt.
    4
    4X12
    5
    12
    66
    1 szt.
    5
    5X14
    6.5
    14
    78
    1 szt.
    6
    6X18
    8.0
    18
    90
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    25.66 €
    ( 30.54 € )
    11 dni robocze
    19.92 €
    ( 23.70 € )
    7 dni robocze
    15.69 €
    ( 18.67 € )
    7 dni robocze
    17.44 €
    ( 20.75 € )
    6 dni robocze
    35.61 €
    ( 42.38 € )
    6 dni robocze
    55.71 €
    ( 66.29 € )
    7 dni robocze
    77.37 €
    ( 92.07 € )
    7 dni robocze
    149.11 €
    ( 177.44 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    As it is made of high speed steel, it has a high hardness. It is a centre drill made with one of the best heat treatments, making it suitable for machining general steel.