Rejestracja
Warunki filtrowania

Pop-up Roll Paper (Cloth File)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Particle Size

    (#)

    Trusco Code

    Mass

    Minimalna wielkość zamówienia
    40
    228-0281
    3500g
    1 szt.
    60
    228-0299
    2600g
    1 szt.
    80
    228-0302
    2300g
    1 szt.
    100
    228-0311
    2000g
    1 szt.
    120
    228-0329
    1900g
    1 szt.
    150
    327-2800
    1800g
    1 szt.
    180
    327-2818
    1800g
    1 szt.
    240
    228-0337
    1600g
    1 szt.
    320
    327-2826
    1600g
    1 szt.
    400
    327-2834
    1500g
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    144.60 €
    ( 172.07 € )
    6 dni robocze
    123.65 €
    ( 147.14 € )
    6 dni robocze
    117.01 €
    ( 139.24 € )
    6 dni robocze
    108.78 €
    ( 129.45 € )
    6 dni robocze
    107.87 €
    ( 128.37 € )
    9 dni robocze
    106.97 €
    ( 127.29 € )
    6 dni robocze
    106.97 €
    ( 127.29 € )
    6 dni robocze
    105.18 €
    ( 125.16 € )
    6 dni robocze
    105.18 €
    ( 125.16 € )
    6 dni robocze
    104.28 €
    ( 124.09 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    - Basic grinding material and cloth file made into a roll for metal grinding.
    - Can be used after cutting to a size that is easy to use, and can be used economically without wastage.
    - Is also suitable for curved surface grinding because this has some flexibility.
    - The pop up type makes it possible to pull paper out from the center of the roll to the required length. The product does not tangle or get moist, and the quality does not change over a long time.
    - If cut to a length of 228 mm along the cutting lines, it is also possible to use this by installing in an electric motorized sander.
    [Applications]
    - Removing rust, dirt, and burrs of vehicles, metal products such as machinery equipment, etc., steel material for structures, and exteriors, and also suitable for removing scratches and surface grinding of various types of materials.