Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Petrolatum No.59 Series, No.59L (Type 1)【1 do 12 szt.】

Petrolatum No.59 Series, No.59L (Type 1)

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Width

(mm)

Adhesiveness

Tensile Strength

Base Material Thickness

(mm)

Trusco Code

Mass

(g)

Features

Application

Specifications

Operating Temperature Range

(°C)

Base Materials

Adhesive

Amount Of Content

Minimalna wielkość zamówienia
50
5.2N/10mm
31.6N/10mm
-
293-0901
870
Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.
For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
Cutting Requires Cutter
-5 – 50
Non‐Woven Fabric
Petrolatum Type
1 Roll
6 szt.
100
5.2N/10mm
31.6N/10mm
-
293-1125
1740
Petrolatum type rust and corrosion prevention tape.
For rust and corrosion prevention of pipes, machines, and tanks.
Cutting Requires Cutter
-5 – 50
Non‐Woven Fabric
Petrolatum Type
1 Roll
3 szt.
150
-
-
0.13
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Box (12 Rolls)
1 opak.

12 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
18.32 €
(
21.80 €
)
6 dni robocze
36.48 €
(
43.41 €
)
6 dni robocze
237.03 €
(
282.07 €
)
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
• Petrolatum-based rust and corrosion preventing tape.
• Can be used with various objects such as pipes, machinery and tanks.
• Can be used continuously at 50 °C temperature.
[Applications]
• Can be used for rust and corrosion prevention on pipes, machinery and tanks.