Rejestracja
Warunki filtrowania

Micro Brush with Shaft (for Motorized Use, Shaft Diameter 3 mm / 6 mm)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Shaft Diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Trusco Code

    Specifications: brush diameter

    Material: abrasive

    Minimalna wielkość zamówienia
    3
    70 
    510-7199
    3.8mm
    AO#500
    1 szt.
    3
    70 
    510-7202
    4.3mm
    AO#500
    1 szt.
    3
    70 
    510-7211
    5.0mm
    AO#500
    1 szt.
    3
    70 
    510-7229
    5.5mm
    AO#500
    1 szt.
    6
    100
    510-7237
    6.0mm
    AO#500
    1 szt.
    6
    100
    510-7245
    7.0mm
    SC#320
    1 szt.
    6
    100
    510-7253
    8.0mm
    SC#320
    1 szt.
    6
    100
    510-7261
    9.0mm
    SC#320
    1 szt.
    6
    100
    510-7270
    10.0mm
    SC#320
    1 szt.
    6
    100
    510-7288
    12.0mm
    SC#320
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    51.45 €
    ( 61.23 € )
    6 dni robocze
    51.45 €
    ( 61.23 € )
    6 dni robocze
    51.45 €
    ( 61.23 € )
    6 dni robocze
    51.45 €
    ( 61.23 € )
    6 dni robocze
    51.57 €
    ( 61.37 € )
    6 dni robocze
    51.54 €
    ( 61.33 € )
    6 dni robocze
    51.54 €
    ( 61.33 € )
    6 dni robocze
    51.54 €
    ( 61.33 € )
    6 dni robocze
    51.54 €
    ( 61.33 € )
    6 dni robocze
    51.56 €
    ( 61.36 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    The shaft has been reinforced with a rod that gives it greater strength.