Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Hair length(mm)
  • Outer diameter of bristles(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Capacitive Brush Double Winding (Gold-Plated Wire)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
      Ilość:

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Hair length

      (mm)

      Outer diameter of bristles

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      Minimalna wielkość zamówienia
      2.0
      9
      258-9460
      35(g)
      2 szt.
      3.5
      12
      258-9478
      37(g)
      2 szt.
      5.5
      16
      258-9486
      38(g)
      1 szt.
      6.5
      18
      258-9494
      39(g)
      2 szt.
      10
      25
      258-9508
      46(g)
      2 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      17.66 €
      ( 21.02 € )
      7 dni robocze
      17.68 €
      ( 21.04 € )
      6 dni robocze
      14.60 €7.30 €
      ( 8.69 € )
      Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
      17.69 €
      ( 21.05 € )
      6 dni robocze
      17.76 €
      ( 21.13 € )
      6 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [Features]
      Cylinder-shaped bristles allow cleaning the inside of relatively thin pipes.
      It is a suitable for hard work twisted brush with hard to bend handle, made of 4 twisted wires.
      [Applications]
      For cleaning the inside of the pipe, rust removal, deburring, etc.