Rejestracja
Warunki filtrowania

Titanium Tweezers (Non-Magnetic Type) PTN-01 / PTN-02

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Overall Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Trusco Code

    Tip

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    125
    12
    368-8321
    Standard Type
    12
    1 szt.
    120
    10
    368-8330
    Ultra-Fine Type
    11
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    49.36 €
    ( 58.74 € )
    6 dni robocze
    49.36 €
    ( 58.74 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Tweezers using titanium with excellent corrosion resistance.
    [Features]
    · PTN-01 is a standard type with a sturdy tip that is easy to use.
    · PTN-02 is a fine tip type that can be used long without causing the eyes to tire.
    · Tweezers with excellent corrosion resistance in a wide range of chlorides, acids, etc. No adhesion of solder and maintains strength in the tip even in high temperatures.
    · About 60% of the weight of stainless steel, fits well in the hand and does not tire the user even during long use.
    · Class 100 (0.5 µm) / cf. compatible pack: double packaging after cleaning with ultra-pure water in a class 100 clean room.
    [Applications]
    · Optimal for precision work in the field of computers because of the 100% non-magnetic properties.
    · No corrosion or rust at all and does not ionize, so it has a wide range of uses, such as in chemical and bio-related fields.