Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Rough Side Type Cut-Off Wheel Kengou

Rough Side Type Cut-Off Wheel Kengou
  • KENGO-405
  • KENGO-305
  • KENGO-355

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Outer Diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Minimalna wielkość zamówienia
    305
    2.8
    4490
    359-8101
    440
    5 szt.
    355
    2.9
    3850
    359-8110
    660
    5 szt.
    405
    3
    2980
    359-8128
    920
    5 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    17.07 €
    ( 20.31 € )
    6 dni robocze
    24.29 €
    ( 28.91 € )
    6 dni robocze
    29.63 €
    ( 35.26 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · The front surface is rough-side finished and thus there will be few burrs or scales on the cutting surface as well as almost no clogging.
    · It is ideal for cutting a wide range of materials such as general steel and stainless steel.
    · Features outstanding sharpness and durability.
    [Applications]
    · For cutting general steel, stainless steel, etc.